メカニカル部品技術窓口

【特長】・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できま...
詳細情報を確認する
| 型番 | 電圧 | 容量(W) (±10%) | 電力密度(W/CM2) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φA | φB | φC | D | E | ||||
| 1M2200 | 100V | 200 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 6.5 | 1700 | 30 |
| 1M2400 | 400 | 2.8 | 2.4 | 4.5 | 8.0 | 1900 | 30 | |
| 1M2500 | 500 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 8.0 | 2000 | 30 | |
| 1M2700 | 700 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 8.0 | 2000 | 30 | |
| 1M21000★ | 1000 | 3.5 | 4.0 | ― | 8.0 | 2250 | 70 | |
| 1M21500★ | 1500 | 4.7 | 4.8 | ― | 8.0 | 2100 | 70 | |
| 2M2400 | 200V | 400 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 6.5 | 3200 | 30 |
| 2M2700 | 700 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 8.0 | 4200 | 30 | |
| 2M21000 | 1000 | 2.7 | 2.8 | 4.5 | 8.0 | 4200 | 30 | |
| 2M21500 | 1500 | 4 | 3.2 | 4.5 | 8.0 | 3700 | 30 | |
| 2M22000★ | 2000 | 3.5 | 4.0 | ― | 8.0 | 4500 | 70 | |
| 2M23000★ | 3000 | 4.7 | 4.8 | ― | 8.0 | 4200 | 70 | |

| 種類 | 項目 | 外径(φA)(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | ||
| M-2-1 | 抵抗値 | 29Ω/m | 12.8Ω/m | 9.4Ω/m | 7.2Ω/m | 4.4Ω/m | 3.2Ω/m |
| 発熱線径 | 0.31φ | 0.47φ | 0.55φ | 0.63φ | 0.8φ | 0.96φ | |
| M-2-2 | 抵抗値 | 60Ω/m | 27Ω/m | 20Ω/m | 15Ω/m | 9.6Ω/m | 6.6Ω/m |
| 発熱線径 | 0.21φ | 0.32φ | 0.37φ | 0.44φ | 0.54φ | 0.65φ | |
| M-2-3 | 抵抗値 | 94Ω/m | 44.2Ω/m | 31Ω/m | 24Ω/m | 15Ω/m | 10.6Ω/m |
| 発熱線径 | 0.17φ | 0.26φ | 0.3φ | 0.35φ | 0.44φ | 0.52φ | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,306円 ( 15,737円 ) | 4日目 |
14,583円 ( 16,041円 ) | 4日目 |
9,508円 ( 10,459円 ) | 4日目 |
10,313円 ( 11,344円 ) | 4日目 |
10,769円 ( 11,846円 ) | 4日目 |
11,077円 ( 12,185円 ) | 4日目 |
15,541円 ( 17,095円 ) | 4日目 |
15,541円 ( 17,095円 ) | 4日目 |
22,025円 ( 24,228円 ) | 4日目 |
22,250円 ( 24,475円 ) | 4日目 |
12,090円 ( 13,299円 ) | 4日目 |
14,865円 ( 16,352円 ) | 4日目 |
【特長】
・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できます
・ヒーターは細くフレキシブルなので、簡単に曲げ巻き加工ができます(最小曲げ半径:シース外径の3倍)
・細管に仕上がっており、熱容量が小さいため発熱体の温度がすぐに伝わります
・単位長さ当たりの抵抗が一定です
・シース部は、金属細管SUS316を使用していますので、高温下でも高い耐久性があります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3
ミスミ
ホットプレート タップ付
5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・高温タイプ
5通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
耐熱テープ
4.8通常価格(税別):960円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
ヒータ取付溶接ソケット
4.5通常価格(税別):3,820円