メカニカル部品技術窓口
真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。【特長】・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MP...
詳細を確認
ホルダ取付寸法| 型式 | ZFD53 | ZFD54 | ZFD55 |
|---|---|---|---|
| 外形図 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | ZFD53 | ZFD54 | ZFD55 |
|---|---|---|---|
| 接続口径:ミリサイズ (適用チューブ外径) | φ4 | φ6 | φ8 |
| 使用流体 | 空気 | ||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | 0~50 | ||
| 保証耐圧力 Mpa | 0.5 | ||
| 使用圧力範囲 kPa | -100~0注1) | ||
| 真空破壊圧力 Mpa | 0.5以下 | ||
| ろ過度 μm | 5 | ||
| ケース材質 | ポリカーボネート | ||
| 質量 g | 34 | 33 | 35 |
注1) クラッキング圧力5kPa
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
10,492円 ( 11,541円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
10,046円 ( 11,051円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
10,492円 ( 11,541円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
10,046円 ( 11,051円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
10,492円 ( 11,541円 ) | 9日目 |
8,706円 ( 9,577円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
10,046円 ( 11,051円 ) | 9日目 |
8,260円 ( 9,086円 ) | 9日目 |
真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。
【特長】
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・省スペース:配管工数、部品点数削減(設置面積41%削減)
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止
・適用チューブ外径:Φ4、Φ6、Φ8
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

CKD
真空フィルタ VSFB・VSFU・VSFJシリーズ
3通常価格(税別):162円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~

CKD
真空フィルタ VFA1000・3000・4000シリーズ
5通常価格(税別):3,969円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ソケットタイプ
5通常価格(税別):328円~

SMC
ワンタッチ管継手付 エアサクションフィルタ ZFBシリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
5通常価格(税別):2,569円~