メカニカル部品技術窓口

【特長】・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できま...
詳細情報を確認する
| 型番 | 電圧 | 容量(W) (±10%) | 電力密度(W/CM2) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φA | φB | φC | D | ||||
| 1M1150 | 100V | 150 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2300 |
| 1M1300 | 300 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 3000 | |
| 1M1600 | 600 | 2.1 | 2.3 | 3.25 | 6.0 | 4000 | |
| 1M11000 | 1000 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 6.0 | 4000 | |
| 1M11500 | 1500 | 2.3 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 4300 | |
| 2M1300 | 200V | 300 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 4700 |
| 2M1600 | 600 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 6000 | |
| 2M11200 | 1200 | 2.1 | 2.3 | 3.25 | 6.0 | 8000 | |
| 2M12000 | 2000 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 6.0 | 8300 | |
| 2M13000 | 3000 | 2.3 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 8500 | |
ご購入の前に
本製品は容量(±10%)重視で製作しているため、 長さ(D)は目安の数値となります。
リード式(A型)
※標準規格品

| シース外径(φA) (mm) | 発熱線径(φd) (mm) | シース肉厚(t) (mm) | 抵抗値 (Ω/m) | 最大長さ (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.22 | 0.12 | 28.0 | 100 |
| 1.6 | 0.35 | 0.19 | 11.0 | 100 |
| 2.3 | 0.57 | 0.26 | 4.15 | 70 |
| 3.2 | 0.68 | 0.30 | 2.4 | 40 |
| 4.8 | 0.92 | 0.40 | 1.5 | 20 |
【特長】
・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できます
・ヒーターは細くフレキシブルなので、簡単に曲げ巻き加工ができます(最小曲げ半径:シース外径の3倍)
・細管に仕上がっており、熱容量が小さいため発熱体の温度がすぐに伝わります
・単位長さ当たりの抵抗が一定です
・シース部は、金属細管SUS316を使用していますので、高温下でも高い耐久性があります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3
ミスミ
ホットプレート タップ付
5
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 K型熱電対・高温タイプ
5通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
耐熱テープ
4.8通常価格(税別):960円~

日本電測
汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング
4.7通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
4.6通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
ヒータ取付溶接ソケット
4.5通常価格(税別):3,820円