メカニカル部品技術窓口

【特長】・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できます・ヒーターは細くフレキ...
詳細を確認
※スリーブの周囲温度は200℃以下でご使用下さい
標準規格品 (突き合わせ圧着端子付)
| 型番 | 電圧 | 容量 | 外径(O.D.) | ヒーター長 | 電力密度(W/CM2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M200 | 100V | 200 | 1.0 | 1700 | 3.7 |
| 1M300 | 300 | 1.28 | 1800 | 4.1 | |
| 1M500 | 500 | 1.6 | 1700 | 5.9 | |
| 1M1000 | 1000 | 2.3 | 2360 | 5.9 | |
| 1M1500 | 1500 | 3.2 | 2600 | 5.7 | |
| 2M500 | 200V | 500 | 1.0 | 2700 | 5.9 |
| 2M1000 | 1000 | 1.6 | 3530 | 5.6 | |
| 2M1500 | 1500 | 2.0 | 3280 | 7.3 | |
| 2M2000 | 2000 | 2.3 | 4710 | 5.9 | |
| 2M3000 | 3000 | 3.2 | 5700 | 5.2 |
| 外形項目 | 1.0mm | 1.28mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.3mm | 3.2mm | 4.8mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗値 | 28Ω/m | 17Ω/m | 11Ω/m | 7.8Ω/m | 4.15Ω/m | 2.4Ω/m | 1.5Ω/m |
| 発熱線径 | 0.22φ | 0.29φ | 0.35φ | 0.43φ | 0.57φ | 0.68φ | 0.92φ |
【特長】
・外径が極めて細いため、シースヒーターで取付が不可能な所にも設置できます
・ヒーターは細くフレキシブルなので、簡単に曲げ巻き加工ができます(最小曲げ半径:シース外径の3倍)
・細管に仕上がっており、熱容量が小さいため発熱体の温度がすぐに伝わります
・単位長さ当たりの抵抗が一定です
・シース部は、金属細管SUS316を使用していますので、高温下でも高い耐久性があります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3