17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズ

通常単価(税別)
202,192641,117
税込単価
222,411705,229
通常出荷日:19日目

段ボール等のパレタイジング・デパレタイジングに対応。【特長】・吸着に必要な機能をユニット化エジェクタユ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

400×240mm ロボット取付フランジ:基本形

真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズ 外形図-1※供給弁・破壊弁なしの場合
   適用チューブ外径ø8
   (KQ2L08-01AS)
品番tAB
ZGS□□-400240A□□-□□□□208175
ZGS□□-400240B□□-□□□□309185
品番DE
ZGS□□-400240□□□-□□□C851.4φ8
ZGS□□-400240□□□-□□□C1052φ10
ZGS□□-400240□□□-□□□N1151.9φ3/8"

200×120mm  ロボット取付フランジ:なし

真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズ 外形図-7G部※2箇所F
供給弁・破壊弁なしの場合
品番tB
ZGS□□-200120A□□-□□□2065
品番DE
ZGS□□-200120□□□-□□□C851.4φ8

製品仕様

400×240mm

エジェクタAss'y本数[本]246
使用流体空気
使用圧力範囲[MPa]0.3~0.7
使用温度範囲[℃]5~50
標準供給圧力[MPa]0.580.60.6
最高真空圧力[kPa]-75
空気消費量[L/min(ANR)]228454661
電源電圧[V]DC24±10%
消費電力[W]2.7
供給弁・破壊弁JSY3140-5MOZ-□相当
真空用圧力スイッチZSE10-00-□相当

200×120mm

エジェクタAss'y本数[本]12
使用流体空気
使用圧力範囲[MPa]0.3~0.7
使用温度範囲[℃]5~50
標準供給圧力[MPa]0.45
最高真空圧力[kPa]-63-62
空気消費量[L/min(ANR)]92177
電源電圧[V]DC24±10%
消費電力[W]1.4
供給弁・破壊弁JSY3140-5MOZ-□相当
真空用圧力スイッチZSE10-00-□相当

型番リスト

表示件数

ロボットメーカー

スイッチ単位仕様

対応機種

対応ロボット配線選択

供給弁・破壊弁

スポンジサイズ

スポンジ厚み(穴数)

吸着プレート

エジェクタAss'y本数

ロボット対応コネクタ付ケーブル

ロボット取付フランジ

空気圧供給(P)ポート

最小発注数量
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR10e、UR16e
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
固定絞り仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
2本
付属(対応機種用)
なし
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
SI単位固定
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
SI単位固定
UR10e、UR16e
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
SI単位固定
UR20
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
SI単位固定
UR20
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
SI単位固定
UR20
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
SI単位固定
UR20
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR20
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ユニバーサルロボット
単位切換機能付
UR20
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
オムロン
単位切換機能付
TM12(S)、TM14(S)、TM16、TM20、TM25S
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)+オフセットフランジ
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
オムロン
単位切換機能付
TM12(S)、TM14(S)、TM16、TM20、TM25S
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)+オフセットフランジ
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
単位切換機能付
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
固定絞り仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
SI単位固定
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
SI単位固定
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
SI単位固定
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
なし
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
単位切換機能付
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
単位切換機能付
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
単位切換機能付
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
単位切換機能付
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
安川電機
単位切換機能付
MOTOMAN-HC10(S)DTP、MOTOMAN-HC20(S)DTP
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ファナック
単位切換機能付
CRX-10iA(L)、CRX-20iA、CRX-25iA
P
なし
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ファナック
SI単位固定
CRX-10iA(L)、CRX-20iA、CRX-25iA
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ファナック
単位切換機能付
CRX-10iA(L)、CRX-20iA、CRX-25iA
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
固定絞り仕様
2本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ3/8"用ワンタッチ管継手
1個
ファナック
SI単位固定
CRX-10iA(L)、CRX-20iA、CRX-25iA
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(対応機種用)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ファナック
単位切換機能付
CRX-10iA(L)、CRX-20iA、CRX-25iA
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
ファナック
単位切換機能付
CRX-10iA(L)、CRX-20iA、CRX-25iA
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
200×120mm
20mm(22個)
サクションアシストバルブ仕様
1本
なし
なし
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
なし
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
2本
付属(バラ線)
なし
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
N
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
なし
400×240mm
20mm(91個)
固定絞り仕様
2本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
200×120mm
30mm(22個)
サクションアシストバルブ仕様
2本
付属(バラ線)
ツールプレート+メインプレート
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
なし
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.O./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
固定絞り仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
なし
なし
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
SI単位固定
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
20mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
6本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
2本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ10用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
なし
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
その他
単位切換機能付
汎用向け
P
供給弁N.C./破壊弁N.C.
400×240mm
30mm(91個)
サクションアシストバルブ仕様
4本
付属(バラ線)
基本形(ISO9409-1-50-4-M6準拠)
Φ8用ワンタッチ管継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610,489
( 671,538 )
19日目
550,888
( 605,977 )
19日目
514,328
( 565,761 )
19日目
606,073
( 666,680 )
19日目
581,930
( 640,123 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
606,073
( 666,680 )
19日目
569,789
( 626,768 )
19日目
580,274
( 638,301 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
598,347
( 658,182 )
19日目
641,117
( 705,229 )
19日目
636,839
( 700,523 )
19日目
555,303
( 610,833 )
19日目
581,930
( 640,123 )
19日目
581,930
( 640,123 )
19日目
545,646
( 600,211 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
610,489
( 671,538 )
19日目
598,347
( 658,182 )
19日目
543,715
( 598,087 )
19日目
577,515
( 635,267 )
19日目
498,187
( 548,006 )
19日目
581,930
( 640,123 )
19日目
580,274
( 638,301 )
19日目
598,347
( 658,182 )
19日目
202,192
( 222,411 )
19日目
575,860
( 633,446 )
19日目
580,274
( 638,301 )
19日目
545,646
( 600,211 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
512,672
( 563,939 )
19日目
575,860
( 633,446 )
19日目
593,933
( 653,326 )
19日目
580,274
( 638,301 )
19日目
598,347
( 658,182 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
458,315
( 504,147 )
19日目
245,863
( 270,449 )
19日目
604,418
( 664,860 )
19日目
569,789
( 626,768 )
19日目
545,646
( 600,211 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
608,833
( 669,716 )
19日目
549,233
( 604,156 )
19日目
559,304
( 615,234 )
19日目
604,418
( 664,860 )
19日目
604,418
( 664,860 )
19日目
604,418
( 664,860 )
19日目
551,716
( 606,888 )
19日目
569,789
( 626,768 )
19日目
580,274
( 638,301 )
19日目

詳細情報

基本情報

段ボール等のパレタイジング・デパレタイジングに対応。
【特長】
・吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・複数社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、安川電機等
・リフト力
440N(200×120)(-63kPa時)
2144N(400×240)(-75kPa時)
・IO-LINK対応(サイズ200×120のみ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズ
ロボット用真空グリッパ リングタイプ VRG
ロボット用真空グリッパ 汎用タイプ VMG
協働ロボット用エアグリッパ 標準タイプ RMHZ2シリーズ
協働ロボット用エアグリッパ ロングストロークタイプ RMHF2シリーズ
協働ロボット用エアグリッパ 3爪タイプ RMHS3シリーズ
メーカーSMC日本ピスコ日本ピスコSMCSMCSMC
通常価格202,192-312,170 -274,560 -99,281 -112,795 -113,761 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類真空グリッパ真空グリッパ真空グリッパエアグリッパエアグリッパエアグリッパ
クランプ方式吸着タイプ吸着タイプ吸着タイプ平行タイプ平行タイプ平行タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト