17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パルスブローユニット PUシリーズ

通常単価(税別)
3,49916,632
税込単価
3,84918,295
通常出荷日:9日目

【特長】・CO2排出量(空気消費量)50%削減(パルス条件(作動頻度)による)・周波数(作動頻度)の調...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パルスブローユニット PUシリーズ 外形図ブラケット付

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.3~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
周波数調整範囲5~10Hz
接続口径IN側ポート:R1/4(おねじ)
OUT側ポート:Rc1/4(めねじ)
質量47g
ボディ材質アルミニウム
推奨取付ノズル径[mm]φ2.0以下
有効断面積[mm210.3

ニードル回転数に対する周波数特性

パルスブローユニット PUシリーズ ニードル回転数に対する周波数特性

型番リスト

表示件数

関連部品種類詳細

材質

オプション

接続ねじ(IN側)

最小発注数量
パルスブローユニット
アルミニウム
ブラケット付
R1/4
1個
ブラケット
樹脂
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,632
( 18,295 )
9日目
3,499
( 3,849 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CO2排出量(空気消費量)50%削減(パルス条件(作動頻度)による)
・周波数(作動頻度)の調整が可能
・外部電源不要
エアの供給でパルスブローが可能
・低圧力損失の実現
大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
・ブラケット取付で据え置き使用
・ブローガンとの組合せ使用
・コンパクト・軽量
質量:47g
容積:59.4×24×28mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスブローユニット PUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスブローユニット PUシリーズ
エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ
エアツールシリーズ ツルーリング SGシリーズ
エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ
エアツールシリーズ コイルホース CHシリーズ
軽量POM(プラスチック)シリーズ WT66シリーズ
メーカーSMC栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所WTBワタベコーポレーション
通常価格3,499-1,797 -717 -2,404 -4,526 -3,065 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品エアブローガン本体ノズル付関連部品エアブローガン本体ノズル付関連部品エアブローガン本体ノズル付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト