17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タバ巻長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズ

通常単価(税別)
3,40046,436
税込単価
3,74051,080
通常出荷日:5日目

耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。【特長】・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズ

外観(赤)

ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズ

最高使用圧力

ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズ ●-20mタバ巻  □-100mタバ巻仕様
 ミリサイズ:TXシリーズインチサイズ:TIXシリーズ
呼称TX0425TX0604TX0806TX1008TX1209TIX07TIX11TIX13
外径 mm46810126.359.5312.7
内径 mm2.546893.956.339.5
黒(B)
白(W)
赤(R)
青(BU)
黄(Y)
緑(G)
使用流体
および適用管継手注1)
使用流体空気、水、不活性ガス
適用管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
最高使用圧力
Mpa
20℃以下1.01.01.01.01.01.01.01.0
40℃0.90.90.90.80.90.90.90.9
60℃0.80.70.60.50.60.70.70.6
80℃0.60.40.30.30.30.40.40.3
使用真空圧力kPa-101.3
最小曲げ半径mm注2)推奨使用値1322345955283760
使用温度空気、不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)
材質注3)ポリエチレン

注1)最高使用圧力と最高使用温度は、チューブまたは継手の仕様のいずれか低い値でご使用ください。
注2)最小曲げ半径は下図の方法で測定した代表値です。
推奨使用値以上の曲げ半径で使用してください。推奨使用値以下でご使用の場合、チューブが折れる可能性があります。
注3)ポリエチレン樹脂は、鉱油系の油に対して耐久性が劣るため、油分の付着にご留意ください。

 

最小曲げ半径測定方法

ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズ
温度20℃の条件下でチューブをU字形に曲げ、
一端は固定して他端を徐々に近付け、
チューブ曲げ部の外径変化率が10%となった時
の2Rを測定する。

注意・禁止事項

①流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損、チューブの破裂の原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇が
 ある場合はチューブの破裂の原因となります。
②チューブが揺動する箇所でのご使用は避けてください。
③長期使用または高温使用時には、材質の経時変化により漏れ等が発生する場合がありますので定期的なメンテナンスを実施し、異常が認められた場合はただちに新品と交換してください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

タバ巻長さ

(m)

最小発注数量
[黒] 黒(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
20
1個
[黒] 黒(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
100
1個
[青] 青(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
20
1個
[緑] 緑(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
20
1個
[赤] 赤(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
20
1個
[赤] 赤(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
100
1個
[白] 白(素材色)
6.35
3.95
~7
~4
20
1個
[白] 白(素材色)
6.35
3.95
~7
~4
100
1個
[黄] 黄(不透明)
6.35
3.95
~7
~4
20
1個
[黒] 黒(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
20
1個
[黒] 黒(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
100
1個
[青] 青(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
20
1個
[緑] 緑(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
20
1個
[赤] 赤(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
20
1個
[赤] 赤(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
100
1個
[白] 白(素材色)
9.53
6.33
~10
~7
20
1個
[白] 白(素材色)
9.53
6.33
~10
~7
100
1個
[黄] 黄(不透明)
9.53
6.33
~10
~7
20
1個
[黒] 黒(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
20
1個
[黒] 黒(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
100
1個
[青] 青(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
20
1個
[緑] 緑(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
20
1個
[赤] 赤(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
20
1個
[赤] 赤(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
100
1個
[白] 白(素材色)
12.7
9.5
~15
~10
20
1個
[白] 白(素材色)
12.7
9.5
~15
~10
100
1個
[黄] 黄(不透明)
12.7
9.5
~15
~10
20
1個
[黒] 黒(不透明)
4
2.5
~4
~3
20
1個
[黒] 黒(不透明)
4
2.5
~4
~3
100
1個
[青] 青(不透明)
4
2.5
~4
~3
20
1個
[緑] 緑(不透明)
4
2.5
~4
~3
20
1個
[赤] 赤(不透明)
4
2.5
~4
~3
20
1個
[赤] 赤(不透明)
4
2.5
~4
~3
100
1個
[白] 白(素材色)
4
2.5
~4
~3
20
1個
[白] 白(素材色)
4
2.5
~4
~3
100
1個
[黄] 黄(不透明)
4
2.5
~4
~3
20
1個
[黒] 黒(不透明)
6
4
~6
~4
20
1個
[黒] 黒(不透明)
6
4
~6
~4
100
1個
[青] 青(不透明)
6
4
~6
~4
20
1個
[緑] 緑(不透明)
6
4
~6
~4
20
1個
[赤] 赤(不透明)
6
4
~6
~4
20
1個
[赤] 赤(不透明)
6
4
~6
~4
100
1個
[白] 白(素材色)
6
4
~6
~4
20
1個
[白] 白(素材色)
6
4
~6
~4
100
1個
[黄] 黄(不透明)
6
4
~6
~4
20
1個
[黒] 黒(不透明)
8
6
~8
~6
20
1個
[黒] 黒(不透明)
8
6
~8
~6
100
1個
[青] 青(不透明)
8
6
~8
~6
20
1個
[緑] 緑(不透明)
8
6
~8
~6
20
1個
[赤] 赤(不透明)
8
6
~8
~6
20
1個
[赤] 赤(不透明)
8
6
~8
~6
100
1個
[白] 白(素材色)
8
6
~8
~6
20
1個
[白] 白(素材色)
8
6
~8
~6
100
1個
[黄] 黄(不透明)
8
6
~8
~6
20
1個
[黒] 黒(不透明)
10
8
~10
~8
20
1個
[黒] 黒(不透明)
10
8
~10
~8
100
1個
[青] 青(不透明)
10
8
~10
~8
20
1個
[緑] 緑(不透明)
10
8
~10
~8
20
1個
[赤] 赤(不透明)
10
8
~10
~8
20
1個
[赤] 赤(不透明)
10
8
~10
~8
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
5日目
15,628
( 17,191 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
16,520
( 18,172 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
15,628
( 17,191 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
6,162
( 6,778 )
5日目
30,808
( 33,889 )
5日目
6,430
( 7,073 )
5日目
6,430
( 7,073 )
5日目
6,430
( 7,073 )
5日目
32,148
( 35,363 )
5日目
6,162
( 6,778 )
5日目
30,808
( 33,889 )
5日目
6,430
( 7,073 )
5日目
8,840
( 9,724 )
5日目
44,204
( 48,624 )
5日目
9,288
( 10,217 )
5日目
9,288
( 10,217 )
5日目
9,288
( 10,217 )
5日目
46,436
( 51,080 )
5日目
8,840
( 9,724 )
5日目
44,204
( 48,624 )
5日目
9,288
( 10,217 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
8,706
( 9,577 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
9,154
( 10,069 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
8,706
( 9,577 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
13,842
( 15,226 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
14,734
( 16,207 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
13,842
( 15,226 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,400
( 3,740 )
5日目
19,422
( 21,364 )
5日目
4,064
( 4,470 )
5日目
4,064
( 4,470 )
5日目
4,064
( 4,470 )
5日目
20,316
( 22,348 )
5日目
3,400
( 3,740 )
5日目
19,422
( 21,364 )
5日目
4,064
( 4,470 )
5日目
5,500
( 6,050 )
5日目
26,566
( 29,223 )
5日目
5,536
( 6,090 )
5日目
5,536
( 6,090 )
5日目
5,536
( 6,090 )
5日目
27,684
( 30,452 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。
【特長】
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用(ポジティブリスト収載材料を使用)
・使用温度範囲
空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンチューブ TX・TIXシリーズ
フッ素樹脂チューブ(FEP)
ナイロンチューブ 100M 黒
TE-EP帯電防止タッチチューブ
食品等用ローラーポンプチューブ[エコフーズPVC]EFシリーズ
エアーホース(軟質ポリ塩化ビニール)
メーカーSMCエスコトラスコ中山千代田通商トヨックスエスコ
通常価格3,400-2,667 -11,091 -10,52321,510 -5,349 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目3日目〜1日目〜
特性・用途真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐熱性導電性・帯電防止該当なし-
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
心数(本)111111
材質ポリオレフィン樹脂ふっ素樹脂ナイロンウレタンポリ塩化ビニルポリ塩化ビニル
詳細材質軟質ポリエチレン---軟質塩化ビニル軟質塩化ビニル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト