メカニカル部品技術窓口
【特長】・省スペース(高さ70mm×幅28mm)コンパクト・フラットボディ狭小...
詳細情報を確認する


| 品番 | n(ヶ) | L(mm) |
|---|---|---|
| IZS51-35 | 5 | 350 |
| IZS51-38 | 6 | 380 |
| IZS51-44 | 7 | 440 |
| IZS51-56 | 9 | 560 |
| IZS51-110 | 18 | 1100 |
| IZS51-128 | 21 | 1280 |
| 適用チューブ外径 | A(mm) | |
|---|---|---|
| ミリ | φ4 | 15 |
| φ6 | 15 | |
| φ8 | 17 | |
| φ10 | 24 | |
| インチ | φ1/4" | 16 |


| 品番 | n(ヶ) | L(mm) |
|---|---|---|
| IZS51-35 | 5 | 350 |
| IZS51-38 | 6 | 380 |
| IZS51-44 | 7 | 440 |
| IZS51-56 | 9 | 560 |
| IZS51-110 | 18 | 1100 |
| IZS51-128 | 21 | 1280 |
| 適用チューブ外径 | A(mm) | |
|---|---|---|
| ミリ | φ4 | 15 |
| φ6 | 15 | |
| φ8 | 17 | |
| φ10 | 24 | |
| インチ | φ1/4" | 16 |
| イオナイザ機種 | IZS51-□□N(NPN) | IZS51-□□P(PNP) | IZS51-□□L(IO-Link) | |
|---|---|---|---|---|
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | |||
| 電圧印加方式 | AC、DC注1) | |||
| 印可電圧注2) | ±7000V | |||
| オフセット電圧注3) | ±30V以内 | |||
| エアパージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) | ||
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 | |||
| 保証耐圧力 | 0.7MPa | |||
| 接続チューブ径 | ミリサイズ:φ4、φ6、φ8、φ10 インチサイズ:φ1/4" | |||
| 電源電圧 | DC24V±10% | |||
| 消費電流 | 700mA以下 | |||
| 入力信号注4) | DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 | DC(+)と接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 | - | |
| 出力信号注4) | 最大負荷電流:100mA以下 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印可電圧:DC26.4V | 最大負荷電流:100mA以下 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) | - | |
| IO-Link通信注5) | - | - | 電圧範囲:DC18~30V 消費電流:100mA以下 詳細は下表 「IO-Link通信仕様」参照 | |
| 機能 | オートイオンバランス、メンテナンス検知、高電圧異常検知(検知時イオン発生停止)、イオン発生停止入力 | |||
| 有効除電距離 | 50~2000mm | |||
| 周波数設定(最大) | 100Hz | |||
| 使用周囲温度 | 0~+40℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 35~80%Rh(結露なきこと) | |||
| IP保護等級 | IP30 | |||
| 適合規格 | CE(EMC指令, RoHS指令)、UKCA、CSA/UL | |||
注1)DCは、正極、負極いずれかを印可
注2)1000MΩ、5pFの高電圧プローブで計測した時の値。
注3)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいて、エアパージありのとき。
注4)トランジスタ入出力NPN/PNP仕様
注5)IO-Link仕様
| IO-Linkタイプ | デバイス |
|---|---|
| IO-Linkバージョン | V1.1 |
| 通信速度 | COM2(38.4kbps) |
| 最小サイクルタイム | 8.0ms |
| プロセスデータ長 | INPUT Data:3byte、Output Data:2byte |
| オンリクエストデータ通信 | 対応 |
| データストレージ機能 | 対応 |
| イベント機能 | 対応 |
| ベンダID | 131(0×0083) |
| デバイスID | 666(0×00029A) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
117,131円 ( 128,844円 ) | 19日目 |
144,598円 ( 159,058円 ) | 19日目 |
137,901円 ( 151,691円 ) | 19日目 |
114,861円 ( 126,347円 ) | 19日目 |
105,818円 ( 116,400円 ) | 19日目 |
114,861円 ( 126,347円 ) | 19日目 |
116,717円 ( 128,389円 ) | 19日目 |
133,900円 ( 147,290円 ) | 19日目 |
124,029円 ( 136,432円 ) | 19日目 |
129,622円 ( 142,584円 ) | 19日目 |
163,148円 ( 179,463円 ) | 19日目 |
118,034円 ( 129,837円 ) | 19日目 |
162,597円 ( 178,857円 ) | 19日目 |
157,554円 ( 173,309円 ) | 19日目 |
129,071円 ( 141,978円 ) | 19日目 |
148,110円 ( 162,921円 ) | 19日目 |
145,552円 ( 160,107円 ) | 19日目 |
161,003円 ( 177,103円 ) | 19日目 |
170,874円 ( 187,961円 ) | 19日目 |
175,075円 ( 192,583円 ) | 19日目 |
【特長】
・省スペース(高さ70mm×幅28mm)
コンパクト・フラットボディ
狭小スペースでの設置が可能
・ローメンテナンスカートリッジ
エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を集約、従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
・バルブユニット搭載可
待機中はエアパージを停止して消費エア削減
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
0通常価格(税別):272円~

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-
4
ミスミ
静電気対策用ポリエチレンフォーム
4
ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-
4.6通常価格(税別):314円~