メカニカル部品技術窓口
【特長】・高帯電ワークを強力除電パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)・フィ...
詳細情報を確認する
| 型式 | L1-1%0(mm) |
|---|---|
| IZT□-20 | 200 |
| IZT□-26 | 260 |
| IZT□-32 | 320 |
| IZT□-38 | 380 |
| IZT□-44 | 440 |
| IZT□-50 | 500 |
| IZT□-56 | 560 |
| IZT□-62 | 620 |
| IZT□-68 | 680 |
| IZT□-74 | 740 |
| IZT□-92 | 920 |
| IZT□-128 | 1280 |
| 型式 | L2(mm) |
|---|---|
| IZT□-□-1 | 1000 |
| IZT□-□-2 | 2000 |
| IZT□-□-3 | 3000 |
| スイッチ番号 | 周波数[Hz] |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 20 |
| 7 | 30 |
| 8 | DC+ |
| 9 | DC- |
| 周波数表示 | 周波数[Hz] |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 30 | 30 |
| dP | DC+ |
| dn | DC- |

電源ケーブル差込時| イオナイザ機種 | IZT44 | IZT45 | |
|---|---|---|---|
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | ||
| 電圧印加方式 | AC、DC注1) | ||
| 印加電圧 | ±7000V | ||
| 消費電流 | 0.5A以下 | 0.6A以下(連結時1台あたり+0.5A以下) | |
| 電源電圧 | DC24V±10% | ||
| スイッチ入力 | NPN仕様注2) | - | 電圧範囲:DC5V以下 消費電流5mA以下 |
| PNP仕様注2) | - | 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流5mA以下 | |
| スイッチ出力 (オープン コレクタ) | NPN仕様注2) | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
| PNP仕様注2) | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) | |
| 機能 | 高電圧異常検知(検知時イオン発生停止)、 出力チェック | オートバランス、メンテナンス検知、 高電圧異常検知(検知時イオン発生停止)、 イオン発生停止、 出力チェック | |
| 有効除電距離 | 50~200mm | ||
| 使用周囲温度 | コントローラ 高電圧電源モジュール | 0~40℃ | |
| バー | 0~50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~80%Rh(結露なきこと) | ||
| 材質 | コントローラ | カバー:ABS,アルミ | カバー:ABS,アルミ、 スイッチ:シリコーンゴム |
| 高電圧電源モジュール | カバー:ABS,アルミ | ||
| バー | カバー:ABS、PBT エミッタ:タングステン 高電圧ケーブル:シリコーンゴム、PVC | ||
| IP保護等級 | コントローラ | IP20 | IP20 |
| 高電圧電源モジュール | IP20 | ||
| バー | IP40 | ||
| 適合規格 | CE(EMC指令、RoHS指令)、UKCA | ||
注1)DCは正極、負極いずれかを印加
注2)IZT44は配線で切替、IZT45はコントローラ操作で切替可能
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
96,035円 ( 105,639円 ) | 19日目 |
102,381円 ( 112,619円 ) | 19日目 |
91,545円 ( 100,700円 ) | 19日目 |
97,891円 ( 107,680円 ) | 19日目 |
92,511円 ( 101,762円 ) | 19日目 |
98,857円 ( 108,743円 ) | 19日目 |
99,822円 ( 109,804円 ) | 19日目 |
98,443円 ( 108,287円 ) | 19日目 |
99,409円 ( 109,350円 ) | 19日目 |
100,374円 ( 110,411円 ) | 19日目 |
95,884円 ( 105,472円 ) | 19日目 |
100,789円 ( 110,868円 ) | 19日目 |
107,135円 ( 117,849円 ) | 19日目 |
96,299円 ( 105,929円 ) | 19日目 |
102,645円 ( 112,910円 ) | 19日目 |
108,101円 ( 118,911円 ) | 19日目 |
97,264円 ( 106,990円 ) | 19日目 |
102,720円 ( 112,992円 ) | 19日目 |
109,066円 ( 119,973円 ) | 19日目 |
113,757円 ( 125,133円 ) | 19日目 |
103,347円 ( 113,682円 ) | 19日目 |
109,693円 ( 120,662円 ) | 19日目 |
104,313円 ( 114,744円 ) | 19日目 |
110,660円 ( 121,726円 ) | 19日目 |
105,279円 ( 115,807円 ) | 19日目 |
111,625円 ( 122,788円 ) | 19日目 |
100,789円 ( 110,868円 ) | 19日目 |
106,445円 ( 117,090円 ) | 19日目 |
107,411円 ( 118,152円 ) | 19日目 |
108,376円 ( 119,214円 ) | 19日目 |
115,764円 ( 127,340円 ) | 19日目 |
111,349円 ( 122,484円 ) | 19日目 |
117,696円 ( 129,466円 ) | 19日目 |
106,860円 ( 117,546円 ) | 19日目 |
111,136円 ( 122,250円 ) | 19日目 |
117,482円 ( 129,230円 ) | 19日目 |
120,028円 ( 132,031円 ) | 19日目 |
113,957円 ( 125,353円 ) | 19日目 |
117,758円 ( 129,534円 ) | 19日目 |
119,828円 ( 131,811円 ) | 19日目 |
115,412円 ( 126,953円 ) | 19日目 |
119,476円 ( 131,424円 ) | 19日目 |
124,933円 ( 137,426円 ) | 19日目 |
125,898円 ( 138,488円 ) | 19日目 |
119,965円 ( 131,962円 ) | 19日目 |
126,312円 ( 138,943円 ) | 19日目 |
123,691円 ( 136,060円 ) | 19日目 |
135,492円 ( 149,041円 ) | 19日目 |
124,656円 ( 137,122円 ) | 19日目 |
143,909円 ( 158,300円 ) | 19日目 |
144,874円 ( 159,361円 ) | 19日目 |
140,384円 ( 154,422円 ) | 19日目 |
155,146円 ( 170,661円 ) | 19日目 |
156,112円 ( 171,723円 ) | 19日目 |
155,284円 ( 170,812円 ) | 19日目 |
162,734円 ( 179,007円 ) | 19日目 |
158,934円 ( 174,827円 ) | 19日目 |
145,552円 ( 160,107円 ) | 19日目 |
152,864円 ( 168,150円 ) | 19日目 |
155,146円 ( 170,661円 ) | 19日目 |
【特長】
・高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
・フィルム、樹脂等の除電に最適
・狭小スペースに設置が可能:高さ23mm × 幅20mm
・エア供給なしでの強力除電
・高速除電:減衰時間約60%短縮(イオン発生周波数:30Hz、エアなし、既存品との比較)
・分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m(IZT45)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
0通常価格(税別):272円~

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート 導電性NBR緑黒 表面シボ加工タイプ
4.7通常価格(税別):4,796円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-
4
ミスミ
静電気対策用ポリエチレンフォーム
4
ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
注意・警告ステッカー-日本語・英語・中国語-
4.6通常価格(税別):314円~