17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTMシリーズ
  • RMTM1-T1-X101
  • RMTM1-T2-X101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTMシリーズ

販売終了

型番

RMTM1-M1-X101

2025年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

手動ツールチェンジャ。
【特長】
・ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
・可搬質量:10kg
・繰返し精度±0.01(位置再現性)
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠(RMTM1-M1-X101、RMTM1-T1-X101)
主要協働ロボット側のフランジに対応
・小型・軽量

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類詳細
メインプレート
取付ピッチ
ISO9409-1-50-4-M6準拠

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト