メカニカル部品技術窓口
圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。【特長】・窒素濃度最大99.9%以上/出口空気流量...
詳細を確認
| 型式 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN778-1 | 110 | 45 | 45 | 47 | 32 | 782 |
| IN778-2 | 357 |
| 型式 | IN778-1 | IN778-2 | |
|---|---|---|---|
| 使用条件範囲 | 使用流体 | 空気 | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~50℃(凍結、結露なきこと) | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | 0.3MPa | ||
| 入口側圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010 [1:6:1] | ||
| 基準性能 | 入口空気温度 | 25℃ | |
| 入口空気圧力 | 0.7MPa | ||
| 窒素濃度 注2) | 99.9% | 98% | |
| 入口空気流量 | 148L/min(ANR) | 59L/min(ANR) | |
| 出口窒素富化空気流量 | 20L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | |
| 質量 | 6.4kg | 3.2kg | |
注1)この圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air-Part1:Contaminants and Purity classesに基づき表示しています。
注2)窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。
入口空気条件:圧力 0.7MPa、温度25℃
| 窒素濃度[%] | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| IN778-1 | IN778-2 | |||
| 入口側空気流量 L/min(ANR) | 出口側空気流量 L/min(ANR) | 入口側空気流量 L/min(ANR) | 出口側空気流量 L/min(ANR) | |
| 99.9 | 148 | 20 | 41 | 4.5 |
| 99 | 151 | 40 | 50 | 13 |
| 98 | 155 | 51 | 59 | 20 |
| 97 | 177 | 69 | 67 | 26 |
| 96 | 195 | 84 | 74 | 32 |
| 95 | 213 | 100 | 81 | 38 |
| 90 | 335 | 211 | 129 | 81 |
注3)入口側空気流量は、出口側空気流量に設定した際の入口側目安空気流量です。
特性値以外の入口空気条件(圧力/温度)で使用する場合の特性値はSMC社へお問い合わせください。
圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。
【特長】
・窒素濃度最大99.9%以上/出口空気流量 20L/min(ANR)(入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃)
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・電源不要
・ボンベ交換不要
・モジュラ接続タイプ
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分):2(IN778-1の場合)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

ミスミ
ターボブロワ
4通常価格(税別):52,810円~

昭和電機
ミストレーサ 消耗品
4通常価格(税別):4,515円~

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
0通常価格(税別):13,838円~

SMC
メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDGシリーズ
0通常価格(税別):12,655円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~