メカニカル部品技術窓口
【特長】・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加・結露チェッカーがトラブル防止配...
詳細情報を確認する
記号:R


個別取付2ヶ以上(n個)密着取付| 型式 | PSH | ||
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 空気、非腐食性ガス JISB8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2 | ||
| 温度 | 定格温度範囲 | 0~50℃ | |
| 表示/設定温度範囲 | -5~55℃ | ||
| 表示/設定最小単位 | 0.1 ℃ | ||
| 相対湿度 | 表示/設定相対湿度範囲 | 0~100%R.H(. 結露しないこと) | |
| 表示/設定最小単位 | 0.1%R.H.注4) | ||
| 圧力 | 定格圧力範囲 | 0.3~1MPa | |
| 使用圧力範囲 | 0.1~1MPa | ||
| 設定最小単位 | 0.001MPa | ||
| 消費流量 | 5L/min(圧力:1MPa)(参考0.3MPa時:約3L/min以下) | ||
| 電源仕様 | 電源電圧 | DC18~30 V(リップル含む) | |
| 消費電流 | 35mA以下 | ||
| 保護 | 逆接続保護 | ||
| 精度注1)注2) | 温度 | 表示精度 | ±3℃±1digit |
| アナログ出力精度注3) | ±3.5 ℃ | ||
| 相対湿度 | 表示精度 | ±5%R.H.±1digit注5)注6) | |
| アナログ出力精度注3) | ±5.5%R.H. | ||
| スイッチ 出力 | 出力形式 | NPN/PNPオープンコレクタ出力より選択 | |
| 出力モード | ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力 | ||
| 出力オフ | |||
| スイッチ動作 | 正転出力、反転出力 | ||
| 最大負荷電流 | 10mA | ||
| 最大印加電圧(NPNのみ) | 30V | ||
| 内部降下電圧(残留電圧) | 1.5V以下(負荷電流10mA時) | ||
| 応差 | ヒステリシスモード | 0から可変 | |
| ウインドコンパレータモード | |||
| 短絡保護 | 装備 | ||
| アナログ 出力 | 出力形式 | 1-5V注7) | |
| 出力インピーダンス | 約1kΩ | ||
| デジタルフィルタ | 0.0~60.00s(0.01刻み)注8) | ||
| 表示 | 単位 | ℃、°F、%R.H. | |
| 表示方式 | LCD | ||
| 画面数 | 3画面(メイン画面、サブ画面×2) | ||
| 表示色 | 1)メイン画面:白/赤 | ||
| 2)サブ画面:橙 | |||
| 表示桁数 | 1)メイン画面:3 1/2桁7セグメント | ||
| 2)サブ画面:4桁7セグメント | |||
| 動作表示灯 | スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 | ||
| 耐環境 | 保護等級 | IP65 | |
| 耐電圧 | AC1000 V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500 Vメガにて) 充電部一括と筐体間 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:35~85%R.H.(結露しないこと)注9) | ||
| 規格 | CE/UKCAマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/CSA(E508758) | ||
| コネクタ付リード線長さ | 2m | ||
注1)温度の影響や繰返しの影響等を含めた総合精度になります。
注2)定格圧力範囲でご使用の場合に限ります。
注3)アナログ出力機能付の製品をご使用の場合。設定により、温度/相対湿度を選択してご使用ください。
注4)加圧下相対湿度表示の場合、1%R.H.
注5)大気圧相対湿度に対する精度になります。
加圧下相対湿度の相対湿度表示は演算値であり、使用圧力および気圧の誤差が含まれます。
注6)定格圧力範囲でご使用の場合。使用圧力によって大気圧下における相対湿度の変化し得る範囲が変化します。
詳細は、デジタルカタログP.11をご参照ください。定格圧力範囲外でご使用の場合は、精度保証の範囲外です。
注7)相対湿度:0~100%R.H.にて1~5V、温度:0~50℃に対して1~5V出力します。
注8)内部センサ信号におけるステップ入力に対する90%応答の時間です。
注9)空気の入れ替え状態のない密閉状態で保存しないでください。
注10)配管内に、オイルミストや有機性溶剤などのガスが含まれていると規定の精度を満たせなくなったり、破損の原因となる場合があります。
注11)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。
| 型式 | PSH | |
|---|---|---|
| 管接続口径 | R1/8 | |
| 接流体部 主材質 | センサ受圧部 | シリコン等 |
| 配管ポート | SUS303、CAC403、C3604(無電解ニッケルめっき)、ZDC2(ニッケルめっき) | |
| ガラス布基材エポキシ樹脂 | ||
| Oリング:EPDM、FKM | ||
| 質量 | 本体 | 103g |
| コネクタ付リード線 | +39g(オプション1:Wの場合)、+40g(オプション1:V,Rの場合) | |
| 導体断面積 | 0.15mm2(AWG26) | |
|---|---|---|
| 絶縁体 | 外径 | 1.0mm |
| 色相 | 茶、青、黒、白、灰(5芯) | |
| シース | 仕上がり外径 | φ3.5 |
| IO-Linkタイプ | デバイス | |||||||||||||||
| IO-Linkバージョン | V1.1 | |||||||||||||||
| 通信速度 | COM2(38.4kbps) | |||||||||||||||
| 最小サイクルタイム | 3.8ms | |||||||||||||||
| プロセスデータ長 | Input Data:6byte、Output Data:0byte | |||||||||||||||
| オンリクエストデータ通信 | 対応 | |||||||||||||||
| データストレージ機能 | 対応 | |||||||||||||||
| イベント機能 | 対応 | |||||||||||||||
| ベンダーID | 131(0×0083) | |||||||||||||||
| デバイスID | PSH-L2(-M)-*:728(0x0002D8) PSH-LL(-M)-*:729(0x0002D9) | |||||||||||||||
| プロセスデータ | Bit | 47…32 | ||||||||||||||
| 項目 | 相対湿度計測値(16bit符号あり整数) | |||||||||||||||
| Bit | 31…16 | |||||||||||||||
| 項目 | 温度計測値(16bit符号あり整数) | |||||||||||||||
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12~11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 項目 | システム エラー 診断 | エラー 診断 | 固定 出力 | 0 | 加圧下 相対湿度 表示 | 温度 診断 | 0 | 温度 SW2 | 温度 SW1 | 相対湿度 SW2 | 相対湿度 SW1 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,979円 ( 29,677円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
28,979円 ( 31,877円 ) | 19日目 |
29,888円 ( 32,877円 ) | 19日目 |
30,809円 ( 33,890円 ) | 19日目 |
30,864円 ( 33,950円 ) | 19日目 |
31,115円 ( 34,227円 ) | 19日目 |
29,399円 ( 32,339円 ) | 19日目 |
30,320円 ( 33,352円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
28,979円 ( 31,877円 ) | 19日目 |
28,979円 ( 31,877円 ) | 19日目 |
29,979円 ( 32,977円 ) | 19日目 |
26,979円 ( 29,677円 ) | 19日目 |
27,934円 ( 30,727円 ) | 19日目 |
27,990円 ( 30,789円 ) | 19日目 |
28,242円 ( 31,066円 ) | 19日目 |
29,888円 ( 32,877円 ) | 19日目 |
30,809円 ( 33,890円 ) | 19日目 |
30,864円 ( 33,950円 ) | 19日目 |
31,115円 ( 34,227円 ) | 19日目 |
29,399円 ( 32,339円 ) | 19日目 |
30,320円 ( 33,352円 ) | 19日目 |
28,325円 ( 31,158円 ) | 19日目 |
29,247円 ( 32,172円 ) | 19日目 |
29,302円 ( 32,232円 ) | 19日目 |
29,553円 ( 32,508円 ) | 19日目 |
24,979円 ( 27,477円 ) | 19日目 |
25,979円 ( 28,577円 ) | 19日目 |
25,979円 ( 28,577円 ) | 19日目 |
26,979円 ( 29,677円 ) | 19日目 |
28,047円 ( 30,852円 ) | 19日目 |
28,967円 ( 31,864円 ) | 19日目 |
29,023円 ( 31,925円 ) | 19日目 |
29,274円 ( 32,201円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
28,479円 ( 31,327円 ) | 19日目 |
26,979円 ( 29,677円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
24,979円 ( 27,477円 ) | 19日目 |
25,979円 ( 28,577円 ) | 19日目 |
25,979円 ( 28,577円 ) | 19日目 |
26,979円 ( 29,677円 ) | 19日目 |
28,047円 ( 30,852円 ) | 19日目 |
28,967円 ( 31,864円 ) | 19日目 |
29,023円 ( 31,925円 ) | 19日目 |
29,274円 ( 32,201円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
28,479円 ( 31,327円 ) | 19日目 |
26,979円 ( 29,677円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
【特長】
・加圧下(配管内)相対湿度表示機能追加
・結露チェッカーがトラブル防止
配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」
・結露把握したい配管に接続するだけ、コンパクトなサイズで取付簡単
・相対湿度の見える化
リアルタイムにモニタリング
・遠隔監視・状態監視
スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AUTONICS(オートニクス)
温/湿度センサ THDシリーズ
0通常価格(税別):3,426円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
ヒートシンク
3.9
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

加島
高温用カートリッジヒーター TYPE A
4.7通常価格(税別):4,966円~

ミスミ
温度センサ L型タイプ
4.3