メカニカル部品技術窓口
抗菌フィルタ(5μm)・抗菌フィルタ(0.1μm)・脱臭フィルタのエアコンビネーション。【特長】・FD...
詳細を確認
| 型式 | 標準仕様 | ||||||||||||||||
| ブラケット取付寸法 | |||||||||||||||||
| P | A | B | C | E | F | G | J | M | N | Q1 | Q2 | R | S | U | V1 | V2 | |
| HF2-BAC30C | 1/4, 3/8 | 167.4 | 151.2 | 21.5 | 30 | 55.1 | 35 | 26.5 | 41 | 57.2 | 35 | - | 7 | 14 | 6 | 42.5 | 42.5 |
| HF2-BAC40C | 1/4, 3/8, 1/2 | 220.4 | 181 | 25.5 | 38.4 | 72.6 | 40 | 35.5 | 50 | 75.2 | 40 | 55 | 9 | 18 | 7 | 50 | 65 |
| 型式 | HF2-BAC30C | HF2-BAC40C | |
|---|---|---|---|
| 構成機器 | 抗菌フィルタ[HF2-BFA] | HF2-BFA30 | HF2-BFA40 |
| 抗菌フィルタ[HF2-BFB] | HF2-BFB30 | HF2-BFB40 | |
| 脱臭フィルタ[HF2-BFC] | HF2-BFC30 | HF2-BFC40 | |
| 管接続口径 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | |
| 使用流体 | 空気、窒素、炭酸ガス(気体) | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(23~140°F)凍結なきこと | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(225psi) | ||
| 最高使用圧力注1) | 1.0MPa(150psi) | ||
| 定格流量注2) | 400L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
| ろ過度注3) | 0.1μm | ||
| 抗菌性能(抗菌活性値)注4) | 4以上 | ||
| 脱臭性能(二次側油分濃度)注3) | 0.003mg/m3以下 | ||
| 接流体部材質 | 金属部品 | アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼 | |
| ケース | ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料) | ||
| ゴム部品 | フッ素(FDA適合材料) | ||
| 潤滑油 | NSF-H1グレード | ||
| ケースガード | ナイロン(抗菌仕様) | ||
| 質量 | 0.89kg | 1.57kg | |
注1)窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa(145psi)となります。
注2)入口圧力0.7MPa時
注3)SMC社測定条件によります。
注4)JIS L1902に基づいてろ材(繊維)を評価したデータとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
56,979円 ( 62,677円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
79,979円 ( 87,977円 ) | 19日目 |
抗菌フィルタ(5μm)・抗菌フィルタ(0.1μm)・脱臭フィルタのエアコンビネーション。
【特長】
・FDA/食品衛生法適合材料(接流体部:樹脂・ゴム)
・NSF-H1グレード食品用グリース
・外装抗菌(ボディ・ボディカバー・ケースガード)
・HACCP等衛生管理に貢献
・FSSC22000認証取得に貢献
・抗菌フィルタ:抗菌活性値4以上(ろ材(繊維)に抗菌剤を含むことにより持続性のある抗菌性能)
・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D~AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

ミスミ
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
0通常価格(税別):14,090円

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~

CKD
F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ
0通常価格(税別):9,449円~