17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エアコンビネーション HF2-BACシリーズ 抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサ

通常単価(税別)
1,8422,297
税込単価
2,0262,527
通常出荷日:19日目

抗菌・脱臭・除菌フィルタのエアコンビネーション付属品、抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサの単体販売...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

抗菌スペーサ

エアコンビネーション HF2-BACシリーズ 抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサ  外形図-1
型式ABCDE適用サイズ
HF2-BY3004.24316.253-HF2-BAC30
HF2-BY4005.25119.271-HF2-BAC40

抗菌ブラケット付スペーサ

エアコンビネーション HF2-BACシリーズ 抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサ  外形図-2
型式ABCDEEEFGHJK適用サイズ
HF2-BY300T4.28542.567.535-14720641HF2-BAC30
HF2-BY400T5.21155085.5405518926750HF2-BAC40

製品仕様

使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa

型番リスト

表示件数

ボディサイズ

ブラケット

最小発注数量
300
スペーサ
1個
300
ブラケット付スペーサ
1個
400
スペーサ
1個
400
ブラケット付スペーサ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,842
( 2,026 )
19日目
1,997
( 2,197 )
19日目
2,149
( 2,364 )
19日目
2,297
( 2,527 )
19日目

詳細情報

基本情報

抗菌・脱臭・除菌フィルタのエアコンビネーション付属品、抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサの単体販売です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション HF2-BACシリーズ 抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンビネーション HF2-BACシリーズ 抗菌スペーサ・抗菌ブラケット付スペーサ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
エアコンビネーション 抗菌フィルタ HF2-BAC□Aシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭フィルタ HF2-BAC□Cシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Bシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Dシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,842-588 -35,979 -56,979 -58,979 -78,979 -
通常出荷日19日目6日目19日目19日目19日目19日目
レギュレータユニット組合せその他関連部品その他関連部品その他FRL複合機器その他FRL複合機器その他FRL複合機器その他FRL複合機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト