17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適応支柱径(φ),(□)

    ~mm
  • 支柱径2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マルパイジョン 二ツ割りT字形

通常単価(税別)
2,5674,135
税込単価
2,8244,549

【特長】・二ツ割りT字形・後付けが可能の為フレームを分解せずに、はさみ込みに便...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

適応支柱径

(φ),(□)

支柱径2

(mm)

最小発注数量
12
10
1個
15
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,567
( 2,824 )
5日目
4,135
( 4,549 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二ツ割りT字形
・後付けが可能の為フレームを分解せずに、はさみ込みに便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 二ツ割りT字形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 二ツ割りT字形
マルパイジョン 二ツ割り平行二軸穴
マルパイジョン クロス45°穴
マルパイジョン 垂直・水平穴 722
マルパイジョン 垂直・水平穴 720、721
フリーアングル・アジャスタ取付金具
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,567-2,4251,543 -1,099 -888 -1,935 -
通常出荷日5日目8日目5日目4日目〜5日目在庫品1日目
環境対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類T字平行45°T字T字平行
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径異径同径同径同径同径異径

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト