17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

金属管継手 フレキ用エルボ

通常単価(税別)
8931,294
税込単価
9821,423
通常出荷日:4日目

オンダ製作所のフレキ用エルボです。【特長】・フレキ配管周りに便利な継手です・RねじはGねじ袋ナットでパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最小発注数量
ねじ⇔ねじ同径・異種
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
-
1個
ねじ⇔ねじ同径・異種
3/4B(20A)
-
1個
ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
4日目
1,294
( 1,423 )
4日目
1,161
( 1,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

オンダ製作所のフレキ用エルボです。
【特長】
・フレキ配管周りに便利な継手です
・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属管継手 フレキ用エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属管継手 フレキ用エルボ
高圧用ねじ込み継手 同径 エルボ SUS316L
低圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ SCS14A
高圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ SUS316L
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角プラグ
ステンレス鋼ねじ込み管継手 六角キャップ
メーカーオンダ製作所ミスミミスミミスミ吉年吉年
通常価格893-1,710 -1,440 -2,370 -792 -996 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし該当なし
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状エルボ90°エルボ45°エルボ45°エルボプラグキャップ
ねじの種類1RRc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)RRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)G(おねじ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト