17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 適合呼び径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

巻フレキ FCP2シリーズ

通常単価(税別)
4,8738,913
税込単価
5,3609,804
通常出荷日:4日目

材質SUS316Lに比べて安価なSUS304を採用しております。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 巻フレキは屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
  • 曲げ加工はフレキナットから40mm以上離し、緩やかに曲げて下さい。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

適合呼び径

(φ)

最小発注数量
12.4
16
1個
15.8
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,873
( 5,360 )
4日目
8,913
( 9,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質SUS316Lに比べて安価なSUS304を採用しております。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 巻フレキは屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
  • 曲げ加工はフレキナットから40mm以上離し、緩やかに曲げて下さい。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻フレキ FCP2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻フレキ FCP2シリーズ
フレキシブルメタルホース 溶接・ユニオン型 FTAP-1100シリーズ
フレキシブルメタルホース 溶接・フランジ型 TF-14000シリーズ
フレキシブルメタルホース 溶接ルーズオス・メス FTAP-7000-MFシリーズ
フレキシブルメタルホース 溶接ルーズオス・オス FTAP-7000-MMシリーズ
NK-1900/FCMB ユニオン・ニップル型フレキシブルホース
メーカーオンダ製作所トーフレトーフレトーフレトーフレ南国フレキ工業
通常価格4,873-17,690 -23,031 -9,597 -10,571 -11,550
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類巻フレキフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルホース
使用流体冷温水・不凍液蒸気 / 水 / ガス / 油油 / 溶剤蒸気 / 水 / ガス / 油蒸気 / 水 / ガス / 油水 / ガス / 油 / 空気
ホース材質SUS304SUS304SUS316LSUS304SUS304SUS304
接続部 種類パイプエンドかしめ金具フランジかしめ金具かしめ金具継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト