17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

黄銅製 FF3型(フルボール) Rねじ×Rcねじ

通常単価(税別)
3,1375,667
税込単価
3,4516,234
通常出荷日:4日目

おねじ×めねじタイプのボールバルブです。【特長】・通常はニップルをねじ込み施工するが、一体になっており...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,137
( 3,451 )
4日目
3,818
( 4,200 )
4日目
5,667
( 6,234 )
4日目

詳細情報

基本情報

おねじ×めねじタイプのボールバルブです。
【特長】
・通常はニップルをねじ込み施工するが、一体になっており手間が省けます
・接続箇所が減ることで漏水リスクが低減されます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製 FF3型(フルボール) Rねじ×Rcねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製 FF3型(フルボール) Rねじ×Rcねじ
黄銅製 FF3型(フルボール)ボールバルブ Rねじ×Rcねじ Tハンドル
AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
MR5型 Rねじ×ホースニップル
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格3,137-3,137 -2,527 -3,056 -1,376 -3,204
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートストレートストレートアングルストレートアングル
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)冷温水冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油
ボールバルブ種類フルボアフルボア-レデューストボア-レデューストボア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト