17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

(ミニチュア)ボールバルブ MR4型 メートルコック Gねじ×Gねじ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,7821,886
税込単価
1,9602,075

MR型(ミニチュア)のボールバルブです。【特長】・圧力計の取付に便利です・ハン...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
フルボア
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
スタンダードボア
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,782
( 1,960 )
4日目
1,886
( 2,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

MR型(ミニチュア)のボールバルブです。
【特長】
・圧力計の取付に便利です
・ハンドル開閉は左右どちらでも回転可能です(180度回転)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ミニチュア)ボールバルブ MR4型 メートルコック Gねじ×Gねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ミニチュア)ボールバルブ MR4型 メートルコック Gねじ×Gねじ
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
MR5型 Rねじ×ホースニップル
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,782-3,2042,5271,376 -3,056 -2,527 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
環境対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応RoHS非対応
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートアングルストレートストレートアングルストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト