17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ボールバルブ種類

  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

通常単価(税別)
2,5272,936
税込単価
2,7803,230
通常出荷日:4日目

ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ショートタイプとなっているため、狭所での配管に便利で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボールバルブ種類

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
1個
レデューストボア
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,527
( 2,780 )
4日目
2,936
( 3,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ショートタイプとなっているため、狭所での配管に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AE12型 ボールバルブ 両ナット付アダプター(Gねじ)
(ミニチュア)ボールバルブ MR4型 メートルコック Gねじ×Gねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,527-2,5273,056 -3,2042,981 -1,782 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートストレートアングルアングルストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油
供給側 接続種類GねじGねじRねじGねじGねじGねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト