メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

通常単価(税別)
2,527
税込単価
2,780
通常出荷日:4日目

ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ショートタイプとなっているため、狭所での配管に便利で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

型番:

AU15-13M-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AU15-13M-Sの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体形状
ストレート
本体材質
[黄銅] C3771BE
使用流体
冷温水 / エアー / 油
ボールバルブ種類
スタンダードボア
供給側 接続種類
[G] Gねじ
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
制御側 接続種類
[G] Gねじ
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
[1/2B] 1/2B(15A)
ハンドル形状
[蝶形ハンドル] 蝶ハンドル
ボールシート
[フッソ樹脂] 特殊PTFE
ポート形状
[Lポート] 1WAY

型番リスト

表示件数
型番
AU15-13M-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,527
( 2,780 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ショートタイプとなっているため、狭所での配管に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)の型番AU15-13M-Sのページです。 型番AU15-13M-Sに関する仕様情報を記載しております。
AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AU15型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AU13型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL8型 Gねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
アングル型ボールバルブ AL6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)
AE12型 ボールバルブ 両ナット付アダプター(Gねじ)
(ミニチュア)ボールバルブ MR4型 メートルコック Gねじ×Gねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格2,5272,527 -3,2043,056 -2,981 -1,782 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体形状ストレートストレートアングルアングルストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BEC3771BE
使用流体冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油冷温水 / エアー / 油
ボールバルブ種類スタンダードボア-レデューストボアレデューストボアスタンダードボア-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト