17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス製ベローズカップリング

通常単価(税別)
5,61010,406
税込単価
6,17111,447
通常出荷日:3日目

オールステンレス製のベローズカップリング。【特長】・ベローズにステンレス(SUS304L)、金具にステ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6
~1.00
16
22
10
1個
12
12
1.01~3.00
30
35
-
1個
12
15
3.01~5.00
40
35
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,610
( 6,171 )
3日目
8,692
( 9,561 )
3日目
10,406
( 11,447 )
3日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のベローズカップリング。
【特長】
・ベローズにステンレス(SUS304L)、金具にステンレス(SUS303)を使用し、それぞれ特殊な溶接で固定されております
・NBシリーズに比べて、より剛性も高く、高速高トルクに耐える精密カップリングです
・ステンレス製ですので耐蝕性も優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ベローズカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ベローズカップリング
ベローズ形カップリング セットスクリュータイプ SMTシリーズ
ベローズ形カップリング クランピングタイプ SMT-Cシリーズ
ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル
メーカー日本ミニチュアカップリングSC(エス・シー)SC(エス・シー)日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリング三木プーリ
通常価格5,610-1,292 -1,658 -7,6102,802 -2,868 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目〜3日目2日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし該当なし---
本体材質ステンレスアルミニウムアルミニウムステンレスその他合金アルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
最高回転数(範囲)(r/min)7,001~10,00010,001~30,00010,001~30,0007,001~10,000~5,000-
特性高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / 振動吸収性 / コンパクトバックラッシ0 / 一体成型バックラッシ0 / 一体成型高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / コンパクト高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / コンパクト高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト