17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

スーパーゼロオルダムカップリング MMZタイプ アルミ合金製

通常単価(税別)
3,6864,740
税込単価
4,0555,214
通常出荷日:3日目~9日目

アルミ製オルダムの標準カップリング。【特長】・スーパーゼロオルダムカップリングは加工精度の向上でバック...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
6
1.01~3.00
18
22
-
1個
8
6
1.01~3.00
18
22
-
1個
6
8
5.01~10.00
25
26
10
1個
12
12
10.01~20.00
35
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,341
( 4,775 )
3日目
3,686
( 4,055 )
9日目
3,790
( 4,169 )
3日目
4,740
( 5,214 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製オルダムの標準カップリング。
【特長】
・スーパーゼロオルダムカップリングは加工精度の向上でバックラッシュゼロを実現しました
・より強く、よりコンパクトな設計のため、今まで使用のできなかった精度の高い機器にも使用できます
・使用材質は、スペーサはエンジニアリング樹脂、ハブにはアルミ合金(表面アルマイト処理済)を使用
【用途】
・コンベヤなどの軽搬送、位置決め搬送に利用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーゼロオルダムカップリング MMZタイプ アルミ合金製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーゼロオルダムカップリング MMZタイプ アルミ合金製
オルダム形カップリング セットスクリュータイプ SOTシリーズ
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOT-Cシリーズ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZタイプ アルミ合金製
スーパーゼロオルダムカップリング CCZタイプ アルミ合金製
スーパーゼロオルダムカップリング SCZタイプ ステンレス製
メーカー日本ミニチュアカップリングSC(エス・シー)SC(エス・シー)日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリング日本ミニチュアカップリング
通常価格3,686-3,601 -2,033 -4,548 -2,442 -7,790 -
通常出荷日3日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
特性・用途絶縁性絶縁性絶縁性---
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準標準標準
本体材質アルミ合金アルミニウムアルミニウムアルミ合金アルミ合金ステンレス
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト