メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SブラインドブラケットS(後入れ)

通常単価(税別)
1,059
税込単価
1,165
通常出荷日:5日目

SF30フレーム用SブラインドブラケットS(後入れ)です。【仕様】・材質: ステンレス(セットスクリュ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFK-609L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFK-609Lの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
材質
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SFK-609L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059
( 1,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

SF30フレーム用SブラインドブラケットS(後入れ)です。
【仕様】
・材質: ステンレス(セットスクリュー M6×8 ステンレス 2本含む)
・質量:23.4g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SブラインドブラケットS(後入れ)の型番SFK-609Lのページです。 型番SFK-609Lに関する仕様情報を記載しております。
SブラインドブラケットS(後入れ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SブラインドブラケットS(後入れ)
SブラインドブラケットSS(後入れ)
SブラインドブラケットL(後入れ)
【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ
【クリーン洗浄品】6シリーズ 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ 40・80角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミ
通常価格1,0599211,089---
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
材質ステンレスステンレスステンレス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト