17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイジョン専用定尺マルパイプ

通常単価(税別)
1,76217,150
税込単価
1,93818,865
通常出荷日:4日目

【特長】・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています・パイプの外径はマイナス公...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

肉厚

(mm)

最小発注数量
6
0.5
1個
8
0.8
1個
13
0.8
1個
13
1.2
1個
15
1.5
1個
16
1.5
1個
19
1
1個
19
2
1個
25
1
1個
25
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762
( 1,938 )
4日目
2,885
( 3,174 )
4日目
4,495
( 4,945 )
4日目
5,975
( 6,573 )
4日目
12,176
( 13,394 )
4日目
11,568
( 12,725 )
4日目
8,864
( 9,750 )
4日目
17,150
( 18,865 )
4日目
12,243
( 13,467 )
4日目
16,809
( 18,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています
・パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイジョン専用定尺マルパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイジョン専用定尺マルパイプ
【ふっ素含有メッキ】スタンド用支柱 角棒
樹脂六角スペーサ 片端おねじ片端めねじ RENY
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 パイプ
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 角パイプ
【クリーン洗浄品】スタンド用支柱 目盛付 パイプ
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,762--220 ----
通常出荷日4日目8日目在庫品1日目6日目6日目3日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / かじり防止絶縁性 / 非磁性---
種類円形パイプ四角六角円形パイプ四角パイプ円形パイプ
軸単形状加工無し加工無し片端おねじ片端めねじV溝加工無し加工無し
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスSUS304RENYSUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト