メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スクリュープラグ 青【80個入り】

通常単価(税別)
1,664
税込単価
1,830

【特長】・割れない!抜けない!腐らない!【用途】・コンクリート、ALCへの機材...

詳細情報を確認する
  • 種類
    プラグ
  • 長さ
    50mm
  • 材質
    樹脂
  • 販売単位
    箱・パック
  • 材質詳細
    塩化ビニール樹脂
  • 下穴径
    ドリル径:8mm
  • 適合ねじ径
    5.8mm
  • メーカー型番
    8-50
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)
  • 引抜強度
    コンクリート:5.33kN(544kgf)、ALC:1.10kN(112kgf)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA947AF-10
解除
数量:
パック (80個入り)

EA947AF-10の仕様・寸法情報

種類
プラグ
長さ
50mm
材質
樹脂
販売単位
箱・パック
材質詳細
塩化ビニール樹脂
下穴径
ドリル径:8mm
適合ねじ径
5.8mm
メーカー型番
8-50
メーカー
マーベル(MARVEL)
引抜強度
コンクリート:5.33kN(544kgf)、ALC:1.10kN(112kgf)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA947AF-10
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,664
( 1,830 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れない!抜けない!腐らない!
【用途】
・コンクリート、ALCへの機材取付けに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュープラグ 青の型番EA947AF-10のページです。 型番EA947AF-10に関する仕様情報を記載しております。
スクリュープラグ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュープラグ 青
ラミネートYGスクリュー
ユニクロ ボードスクリュー 50-254
リブシャープTHビス/ドリスク ユニクロ
三価ユニクロ ダンバゼロ 頭部着色カラー
ステントルネードポイントフラットモドトラス
メーカーエスコケーエム精工大里KNフジニッテイ若井産業大里
通常価格1,6644,1931,4652,6405,280 -1,042 -
通常出荷日2日目1日目5日目3日目1日目〜5日目
種類プラグコーススレッドスタッド締結用ねじコーススレッド鋼板用ねじ
長さ50mm3832131412
材質樹脂スチールスチールスチールステンレス
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
材質詳細塩化ビニール樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました