17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

断熱チューブ 特殊エラストマー

通常単価(税別)
4,4156,367
税込単価
4,8577,004

【特長】・チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプに...

詳細情報を確認する
  • 分類
    冷媒配管用部材
  • 冷媒配管用部材 種類
    冷媒配管用関連部材
  • 材質
    特殊エラストマー
  • 長さ
    2m
  • 適応温度範囲
    -200~125℃(-57℃から硬化、必要肉厚により-200℃まで使用可能)
  • 特性
    自己消化性 難燃性(酸素指数26%以上)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

内径

厚み

最小発注数量
48mm(1 7/8")
20mm
1個
13mm(1/2")
32mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,367
( 7,004 )
2日目
4,415
( 4,857 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます
・既に配管済みのパイプラインに使用する時は、チューブを縦に切り込み、パイプに噛み付かせてください
・切り込みは、作業現場で、ナイフ、かみそり、はさみなどで簡単にできます
・チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します
・耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています
・-30℃の低温でも柔軟性を保つので寒冷地での施工が容易です
・エアロフレックスは、水道管の防霜、防氷用に最適です。また、冷水管及び冷媒管の結露や熱吸収を防ぎ、温水管の熱発散を防ぎます
・かび、昆虫、ネズミなどの害もなく、耐酸耐アルカリ性ですので、工場地帯での使用や、銅管を腐食から防ぐ断熱材としては理想的です
・弾力性に優れているので、運転中のパイプラインの震動や共鳴を防ぎます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱チューブ 特殊エラストマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱チューブ 特殊エラストマー
断熱シート(エアロシート) 非粘着
PTねじコネクター
ベンダーガイド(EA276GA用)
F1/2""x1/2"" エルボユニオン(ロウ付型)
NPTブッシング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,415-6,932 -648 -25,020 -2,253883 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目1日目1日目〜
分類冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材冷媒配管用部材
冷媒配管用部材 種類冷媒配管用関連部材冷媒配管用関連部材継手冷媒配管用関連部材継手継手
材質特殊エラストマー特殊エラストマー(独立気泡構造)真鍮真鍮真鍮真鍮
長さ2m-----
適応温度範囲-200~125℃(-57℃から硬化、必要肉厚により-200℃まで使用可能)-200~125℃----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト