メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Vバンドクランプ(ステンレス)

通常単価(税別)
11,451
税込単価
12,596

【用途】・排気配管等のフランジ付きジョイント接続用【商品仕様】・材質:SUS3...

詳細情報を確認する
  • 種類
    バンド長さ固定
  • 材質
    ステンレス
  • バンド幅
    19.05mm
  • 材質詳細
    バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
  • 六角(-)ねじ
    5/16"(8mm)
  • 呼び径
    134.6mm
  • バンド厚み
    0.89mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA463CL-134
解除
数量:

EA463CL-134の仕様・寸法情報

種類
バンド長さ固定
材質
ステンレス
バンド幅
19.05mm
材質詳細
バンド:SUS300、スクリュー:SUS410
六角(-)ねじ
5/16"(8mm)
呼び径
134.6mm
バンド厚み
0.89mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA463CL-134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,451
( 12,596 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・排気配管等のフランジ付きジョイント接続用
【商品仕様】
・材質:SUS300(バンド)、SUS410(スクリュー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vバンドクランプ(ステンレス)の型番EA463CL-134のページです。 型番EA463CL-134に関する仕様情報を記載しております。
Vバンドクランプ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vバンドクランプ(ステンレス)
オールステンレス製 コンスタント・トルク クランプ
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)
ホースクランプ(305ステンレス製)
90~110mm ホースクランプ(ステンレス)
手締めホースクランプ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,4512,106 -6363,074805212 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目〜
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
バンド幅19.05mm14.2mm9mm8mm12mm9mm
材質詳細バンド:SUS300、スクリュー:SUS410バンド:SUS301、スクリュー:SUS410-バンド、スクリュー:SUS301-バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチール
六角(-)ねじ5/16"(8mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました