メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

90~110mm ホースクランプ(ステンレス)【5個入り】

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【ホースバンド】ホースクランプ(ステンレス製)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA463AX-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463AX-110の仕様・寸法情報

種類
バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
90
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
110
材質
ステンレス
バンド幅
12mm
厚み
0.6mm
スクリュー材質
亜鉛メッキ鋼
六角(+)ねじ
7mm

型番リスト

表示件数
型番
EA463AX-110
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ホースバンド】ホースクランプ(ステンレス製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90~110mm ホースクランプ(ステンレス)の型番EA463AX-110のページです。 型番EA463AX-110に関する仕様情報を記載しております。
90~110mm ホースクランプ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90~110mm ホースクランプ(ステンレス)
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)
102-110mm T-BOLT クランプ(301ステンレス製)
8- 12mm ホースクランプ(10個)
8-12mm ホースクランプ(10個)
27-31mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8406671,7161,1991,5931,780
通常出荷日2日目2日目3日目1日目1日目1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定-バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)9081028827
ホース外径締付範囲(Max)(mm)11012110121231
材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレススチール
バンド幅12mm9mm19mm9mm9mm9mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト