メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

6mm プラグ(ステンレス製)

通常単価(税別)
573
税込単価
630
通常出荷日:2日目

【特長】・チューブの端に差し込み、エアーの流れを止めるプラグです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA425WM-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA425WM-6の仕様・寸法情報

使用流体
水 / 空気 / 蒸気
種類
ワンタッチ継手関連部品
使用圧力
-0.1~1.0MPa
使用温度
-5~150℃
材質
SUS316
適用管継手サイズ
Φ6

型番リスト

表示件数
型番
EA425WM-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573
( 630 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブの端に差し込み、エアーの流れを止めるプラグです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm プラグ(ステンレス製)の型番EA425WM-6のページです。 型番EA425WM-6に関する仕様情報を記載しております。
6mm プラグ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mm プラグ(ステンレス製)
ユニオン(ストレート/ステンレス製)
ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
カプラープラグ(雌ねじ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5733,075 -5,1032,009 -4,994 -2,090 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
種類ワンタッチ継手関連部品ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
使用圧力-0.1~1.0MPa0~1.0MPa(0~10kgf/cm2)0~1.0MP(0~10kgf/cm2)0~1.4MPa(14kgf/cm2)0~1.4MPa(14kgf/cm2)0~1.4MPa(14kgf/cm2)
使用温度-5~150℃-15~120℃(凍結なきこと)-15~120℃(凍結なきこと)-10~150℃(凍結なきこと)-10~150℃(凍結なきこと)-10~150℃(凍結なきこと)
材質SUS316-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト