17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

コントロールバルブ エア抜き弁 BZX

通常単価(税別)
6,17016,000
税込単価
6,78717,600

コントロールバルブは、配管方式:Cタイプの油圧クランプ/ワークサポートに直付け...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

寸法C

(mm)

最小発注数量
1/8
19.8
1個
1/4
20.6
1個
3/8
20.6
1個
3/8
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,170
( 6,787 )
7日目
6,170
( 6,787 )
7日目
11,170
( 12,287 )
7日目
16,000
( 17,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

コントロールバルブは、配管方式:Cタイプの油圧クランプ/ワークサポートに直付け可能なGネジ専用エア抜き弁です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールバルブ エア抜き弁 BZXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールバルブ エア抜き弁 BZX
スピードコントロールバルブ(低圧用)BZL
閉止弁 ボールバルブ ストレート
閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ エルボ
閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート
メーカーコスメックコスメック日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格6,170-12,340 -1,697 -1,683 -1,697 -1,697 -
通常出荷日7日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ポート数その他その他2ポート2ポート2ポート2ポート
切換位置数その他その他ノーマルオープンノーマルオープンノーマルクローズノーマルオープン
本体形状その他その他ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプ
切換操作その他その他つまみつまみつまみつまみ
配管口の種類GGR, ワンタッチ継手ワンタッチ継手R, ワンタッチ継手ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト