17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイレクトマウント形シーケンスバルブ BZS

通常単価(税別)
28,17034,000
税込単価
30,98737,400

ダイレクトマウント形シーケンスバルブは、配管方式:Cタイプの油圧クランプに直付...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
1/8
2.0
1個
1/4
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,170
( 30,987 )
7日目
34,000
( 37,400 )
7日目

詳細情報

基本情報

ダイレクトマウント形シーケンスバルブは、配管方式:Cタイプの油圧クランプに直付け可能なGネジ専用のシーケンスバルブです。
【特長】
・アクチュエータの動作順序を簡単で確実な制御することが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクトマウント形シーケンスバルブ BZSのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト