17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

センタリングバイス リンクモーションタイプ(ロングストローク)FVC

通常単価(税別)
230,630442,930
税込単価
253,693487,223
通常出荷日:9日目

【特長】・ロングストローク・良好なメンテナンス性!・大きな把握力で確実にワークをロック!・ダストカバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シリンダ出力

最小発注数量
6.6kN(油圧7MPa時)
1個
11.1kN(油圧7MPa時)
1個
16.4kN(油圧7MPa時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230,630
( 253,693 )
9日目
280,390
( 308,429 )
9日目
442,930
( 487,223 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングストローク
・良好なメンテナンス性!
・大きな把握力で確実にワークをロック!
・ダストカバー標準装備!
・エアブロー機能!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングバイス リンクモーションタイプ(ロングストローク)FVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングバイス リンクモーションタイプ(ロングストローク)FVC
薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ
センタリングバイス スライドブロックタイプ(小型)FVA
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
小形カニ形平行ハンド(標準・ロングストローク)耐切削油仕様 HMF-Gシリーズ
センタリングバイス スライドブロックタイプ FVD・FVD-L
メーカーコスメックCKDコスメックSMCCKDコスメック
通常価格230,630-34,527 -235,55030,943 -42,679 -437,870 -
通常出荷日9日目3日目〜9日目在庫品1日目〜19日目9日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数2本2本2本3本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状角形(フラット形)薄形角形(フラット形)円筒形カニ形角形(フラット形)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト