17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

センタリングバイス スライドブロックタイプ FVD・FVD-L

通常単価(税別)
437,870786,040
税込単価
481,657864,644
通常出荷日:9日目

【特長】・高精度・良好なメンテナンス性!・大きな把握力で確実にワークをロック!・ダストカバー標準装備!

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

クランプ力

ストロークコード

最小発注数量
32kN(油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
標準ストローク
1個
32kN(油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
ロングストローク
1個
50kN(油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
標準ストローク
1個
50kN(油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
ロングストローク
1個
80kN(油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
標準ストローク
1個
80kN(油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
ロングストローク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437,870
( 481,657 )
9日目
479,430
( 527,373 )
9日目
560,480
( 616,528 )
9日目
612,030
( 673,233 )
9日目
719,750
( 791,725 )
9日目
786,040
( 864,644 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度
・良好なメンテナンス性!
・大きな把握力で確実にワークをロック!
・ダストカバー標準装備!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングバイス スライドブロックタイプ FVD・FVD-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングバイス スライドブロックタイプ FVD・FVD-L
センタリングバイス スライドブロックタイプ(小型)FVA
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
センタリングバイス リンクモーションタイプ(ロングストローク)FVC
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角
メーカーコスメックコスメック日本ピスコ日本ピスココスメック日本ピスコ
通常価格437,870-235,55013,37110,921 -230,630 -13,089 -
通常出荷日9日目9日目6日目7日目9日目7日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ開くスイングタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形単動形(常時開)単動形(常時閉)複動形単動形(常時開)
本体形状角形(フラット形)角形(フラット形)円筒形円筒形角形(フラット形)円筒形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト