17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

エアセンタリングバイス FWD・FWD-L

通常単価(税別)
392,840502,490
税込単価
432,124552,739
通常出荷日:9日目

【特長】・エア圧が断たれてもロック状態を保持・リリース動作確認機能・高精度・良好なメンテナンス性・ダス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

シリンダ内径

(mm)

ストロークコード

最小発注数量
6.0/5.3/4.9
6.0/5.3/4.9
65
標準ストローク
1個
3.2/2.8/2.6/2.2/1.9
3.2/2.8/2.6/2.2/1.9
65
ロングストローク
1個
7.6/6.9/6.5/5.7/5.1
7.6/6.9/6.5/5.7/5.1
100
ロングストローク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392,840
( 432,124 )
9日目
420,290
( 462,319 )
9日目
502,490
( 552,739 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア圧が断たれてもロック状態を保持
・リリース動作確認機能
・高精度
・良好なメンテナンス性
・ダストカバー標準装備
・大きな把握力で確実にワークをロック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアセンタリングバイス FWD・FWD-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアセンタリングバイス FWD・FWD-L
NKE エアチャック 平行角型 CH10L-B
センタリングバイス スライドブロックタイプ FVD・FVD-L
電動グリッパ2爪タイプ LEHZシリーズ
閉チャック フローティング付パネルマウントタイプ チャック方向平行
開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角
メーカーコスメックNKEコスメックSMC日本ピスコ日本ピスコ
通常価格392,840-37,252437,870 -37,083 -10,960 -10,921 -
通常出荷日9日目1日目9日目6日目〜7日目7日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ / メカハンド挟むスイングタイプ開くスイングタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体(電動タイプ)本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形単動形(常時開)単動形(常時閉)
本体形状角形(フラット形)角形(幅広)角形(フラット形)角形円筒形円筒形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト