メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

センタリングバイス スライドブロックタイプ(小型)FVA

通常単価(税別)
235,550
税込単価
259,105
通常出荷日:9日目

【特長】・高精度・良好なメンテナンス性!・大きな把握力で確実にワークをロック!・ダストカバー標準装備!

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FVA0401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FVA0401の仕様・寸法情報

把持方法
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数
2本
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
角形(フラット形)
環境・用途
標準
付加機能
高精度
ストローク調節機構
なし
クランプ力
5.2kN(供給油圧7MPa、クランプ高さ15mm時)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FVA0401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,550
( 259,105 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度
・良好なメンテナンス性!
・大きな把握力で確実にワークをロック!
・ダストカバー標準装備!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタリングバイス スライドブロックタイプ(小型)FVAの型番FVA0401のページです。 型番FVA0401に関する仕様情報を記載しております。
センタリングバイス スライドブロックタイプ(小型)FVAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタリングバイス スライドブロックタイプ(小型)FVA
センタリングバイス スライドブロックタイプ FVD・FVD-L
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
開チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行
センタリングバイス リンクモーションタイプ(ロングストローク)FVC
閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向直角
メーカーコスメックコスメック日本ピスコ日本ピスココスメック日本ピスコ
通常価格235,550437,870 -13,37110,921 -230,630 -13,089 -
通常出荷日9日目9日目6日目7日目9日目7日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ開くスイングタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形単動形(常時開)単動形(常時閉)複動形単動形(常時開)
本体形状角形(フラット形)角形(フラット形)円筒形円筒形角形(フラット形)円筒形

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト