17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

油圧単動リンククランプ LJ

通常単価(税別)
46,32065,060
税込単価
50,95271,566
通常出荷日:9日目

【特長】・高寿命・高耐久性とトラップ弁・レバーの向きは3方向より選択・優れたクーラント対策

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはレバーを付属しておりません。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

ストローク S

(mm)

オプション

レバー方向

寸法D

(mm)

最小発注数量
24
20.5
なし(標準)
中央
40
1個
24
20.5
なし(標準)
40
1個
24
20.5
なし(標準)
40
1個
28
23.5
なし(標準)
中央
48
1個
28
23.5
なし(標準)
48
1個
28
23.5
ツバ付ピンC形止め輪タイプ
48
1個
28
23.5
なし(標準)
48
1個
28
23.5
ツバ付ピンC形止め輪タイプ
48
1個
34
26
なし(標準)
中央
55
1個
34
26
なし(標準)
55
1個
34
26
ツバ付ピンC形止め輪タイプ
55
1個
34
26
なし(標準)
55
1個
42
29.5
なし(標準)
中央
65
1個
42
29.5
なし(標準)
65
1個
42
29.5
ツバ付ピンC形止め輪タイプ
65
1個
42
29.5
なし(標準)
65
1個
42
29.5
ツバ付ピンC形止め輪タイプ
65
1個
52
35
なし(標準)
中央
75
1個
52
35
なし(標準)
75
1個
52
35
なし(標準)
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,320
( 50,952 )
9日目
46,320
( 50,952 )
9日目
46,320
( 50,952 )
9日目
48,000
( 52,800 )
9日目
48,000
( 52,800 )
9日目
54,550
( 60,005 )
9日目
48,000
( 52,800 )
9日目
54,550
( 60,005 )
9日目
51,500
( 56,650 )
9日目
51,500
( 56,650 )
9日目
58,660
( 64,526 )
9日目
51,500
( 56,650 )
9日目
57,440
( 63,184 )
9日目
57,440
( 63,184 )
9日目
65,060
( 71,566 )
9日目
57,440
( 63,184 )
9日目
65,060
( 71,566 )
9日目
59,120
( 65,032 )
9日目
59,120
( 65,032 )
9日目
59,120
( 65,032 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高寿命・高耐久性とトラップ弁
・レバーの向きは3方向より選択
・優れたクーラント対策

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはレバーを付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧単動リンククランプ LJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧単動リンククランプ LJ
油圧複動リンククランプ LKA
油圧単動スイングクランプ LG
油圧複動スイングクランプ LHA
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ
メーカーコスメックコスメックコスメックコスメックAirTAC(エアタック)SMC
通常価格46,320-47,540 -63,380 -71,000 -4,718 -10,378 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目3日目〜6日目〜
作動方式直進ストローク直進ストローク移動旋回移動旋回移動旋回直進ストローク
支持形式ロッド側フランジロッド側フランジロッド側フランジロッド側フランジ両端タップクレビス
ロッド先端形状ピン穴ピン穴おねじおねじ四角クレビス形
最大圧力(MPa)777711
付加機能なしなしなしなしなしなし(標準)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト