17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • シリンダ径(φ)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 回転方向

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

油圧単動スイングクランプ LG

通常単価(税別)
63,38086,850
税込単価
69,71895,535
通常出荷日:9日目

【特長】・長寿命・高耐久性とトラップ弁・優れたクーラント対策

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはレバーを付属しておりません。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

ストローク S

(mm)

回転方向

寸法D

(mm)

最小発注数量
27
12.5
36
1個
27
12.5
36
1個
32
13
40
1個
32
13
40
1個
38
14
48
1個
38
14
48
1個
44
16.5
55
1個
44
16.5
55
1個
52
18
65
1個
52
18
65
1個
63
21.5
75
1個
63
21.5
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,380
( 69,718 )
9日目
63,380
( 69,718 )
9日目
63,380
( 69,718 )
9日目
63,380
( 69,718 )
9日目
66,580
( 73,238 )
9日目
66,580
( 73,238 )
9日目
74,960
( 82,456 )
9日目
74,960
( 82,456 )
9日目
79,680
( 87,648 )
9日目
79,680
( 87,648 )
9日目
86,850
( 95,535 )
9日目
86,850
( 95,535 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命・高耐久性とトラップ弁
・優れたクーラント対策

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはレバーを付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧単動スイングクランプ LGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧単動スイングクランプ LG
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)
ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ
ハイパワーエアスイングクランプ WHEシリーズ
メーカーコスメックAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)イマオコーポレーションSMCコスメック
通常価格63,380-4,114 -4,718 -48,158 -8,144 -60,480 -
通常出荷日9日目在庫品1日目3日目〜3日目3日目〜7日目
作動方式移動旋回定位置旋回移動旋回スイング移動旋回移動旋回
支持形式ロッド側フランジ両端タップ両端タップヘッド側フランジタップロッド側フランジ
ロッド先端形状おねじアーム付四角おねじめねじおねじ
回転角度 θ90°90°90°180°90°±10°90°
最大圧力(MPa)7110.710.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト