17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

油圧ワークサポート 単動・ネジ込み形 LD

通常単価(税別)
53,67081,430
税込単価
59,03789,573
通常出荷日:9日目

【特長】・強力なサポート力とスムーズな動作を実現・確実なワークタッチ・確実な順次動作・耐環境性能・エア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 M

(mm)

ストローク S

(mm)

ピンプランジャ種類

プランジャバネ力

プランジャ動作確認

バリエーション

最小発注数量
16
5
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
16
5
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
22
6.5
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
22
6.5
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
22
5
先端タップ / ショートストローク
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇ショートタイプ
1個
22
6.5
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
22
6.5
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
22
5
先端タップ / ショートストローク
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇ショートタイプ
1個
26
6.5
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
26
6.5
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
26
5
先端タップ / ショートストローク
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上ショートタイプ
1個
26
5
先端タップ / ショートストローク
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇ショートタイプ
1個
26
6.5
先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
26
6.5
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
26
6.5
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
26
5
先端タップ / ショートストローク
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上ショートタイプ
1個
26
5
先端タップ / ショートストローク
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇ショートタイプ
1個
26
6.5
先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
26
13
先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
1個
30
8
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
30
8
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
30
6
先端タップ / ショートストローク
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇ショートタイプ
1個
30
8
先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
30
8
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
30
8
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
30
6
先端タップ / ショートストローク
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇ショートタイプ
1個
30
8
先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
30
16
先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
1個
36
8
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
36
8
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
36
8
先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
36
8
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
36
8
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
36
8
先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
36
16
先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
1個
45
10
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
45
10
先端タップ
強バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
45
10
先端タップ
強バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
45
10
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
油圧上昇タイプ(標準)
1個
45
10
先端タップ
弱バネタイプ
なし(標準)
バネ浮上タイプ
1個
45
10
先端タップ
弱バネタイプ
エアセンサ対応タイプ
油圧上昇タイプ(標準)
1個
45
20
先端タップ / ロングストローク
-
なし(標準)
油圧上昇ロングストロークタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,370
( 60,907 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
59,710
( 65,681 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
53,670
( 59,037 )
9日目
59,710
( 65,681 )
9日目
64,370
( 70,807 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
61,420
( 67,562 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
55,370
( 60,907 )
9日目
61,420
( 67,562 )
9日目
66,540
( 73,194 )
9日目
61,110
( 67,221 )
9日目
61,110
( 67,221 )
9日目
67,930
( 74,723 )
9日目
61,110
( 67,221 )
9日目
61,110
( 67,221 )
9日目
67,930
( 74,723 )
9日目
73,360
( 80,696 )
9日目
67,780
( 74,558 )
9日目
67,780
( 74,558 )
9日目
74,760
( 82,236 )
9日目
67,780
( 74,558 )
9日目
67,780
( 74,558 )
9日目
74,760
( 82,236 )
9日目
81,430
( 89,573 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なサポート力とスムーズな動作を実現
・確実なワークタッチ
・確実な順次動作
・耐環境性能
・エアパージ可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ワークサポート 単動・ネジ込み形 LDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ワークサポート 単動・ネジ込み形 LD
ハイパワーエアワークサポート WNCシリーズ
油圧ワークサポート 単動・フランジ形 LC
ショートプランジャー SPL
スクリュー ダンパー(SCD)
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)HSP-L
メーカーコスメックコスメックコスメック小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格53,670-37,500 -59,250 -446 -1,389 -5,707
通常出荷日9日目7日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜39日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
先端材質ステンレスステンレス-鋼材SUM22Lスチール鋼材SK-4
本体材質スチールステンレススチール鋼材SUM22Lスチール鋼材SUM22L
取付方法ねじ込みねじ込みねじ止めねじ込みねじ込みねじ込み
ゆるみ止めなしなしなしなしなしアロック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト