メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スピードコントロールバルブ(低圧用)BZL

通常単価(税別)
13,675円~29,834円
税込単価
15,043円~32,817円
通常出荷日:7日目

配管方式:Cタイプの油圧クランプ/ワークサポートに直付け可能なGネジ専用スピードコントロールバルブです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

制御方式

最小発注数量
1/8
5以下
2.6
メータイン
1個
1/8
5以下
2.6
メータアウト
1個
1/4
5以下
5.0
メータイン
1個
1/4
5以下
5.0
メータアウト
1個
3/8
~15
11.6
メータイン
1個
3/8
~15
10.2
メータアウト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,675円
( 15,043円 )
7日目
15,000円
( 16,500円 )
7日目
15,000円
( 16,500円 )
7日目
16,341円
( 17,975円 )
7日目
29,834円
( 32,817円 )
7日目
29,834円
( 32,817円 )
7日目

詳細情報

基本情報

配管方式:Cタイプの油圧クランプ/ワークサポートに直付け可能なGネジ専用スピードコントロールバルブです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントロールバルブ(低圧用)BZLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントロールバルブ(低圧用)BZL
コントロールバルブ エア抜き弁 BZX
閉止弁 ボールバルブ ストレート
閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ
閉止弁 ボールバルブ エルボ
閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート
メーカーコスメックコスメック日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格13,675円-7,500円 -1,697円 -1,683円 -1,697円 -1,697円 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ポート数その他その他2ポート2ポート2ポート2ポート
切換位置数その他その他ノーマルオープンノーマルオープンノーマルクローズノーマルオープン
本体形状その他その他ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプ
切換操作その他その他つまみつまみつまみつまみ
配管口の種類GGR, ワンタッチ継手ワンタッチ継手R, ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト