17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

STRロボットハンドチェンジャー用外付オプション

通常単価(税別)
16,710187,560
税込単価
18,381206,316
通常出荷日:9日目

豊富なオプション電極で、制御信号や動力信号を接続することができます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分類

ケーブル長さ

(m)

キット形式

外付オプション記号

最小発注数量
D-subコネクタ
なし
マスターシリンダ用
D
1個
D-subコネクタ
なし
ツールアダプタ用
D
1個
パワー伝送タイプ(MIL-DTL-5015規格準拠コネクタ)
なし
マスターシリンダ用
E
1個
パワー伝送タイプ(MIL-DTL-5015規格準拠コネクタ)
なし
ツールアダプタ用
E
1個
サーボ電極
1
マスターシリンダ用
F
1個
サーボ電極
2
マスターシリンダ用
F
1個
サーボ電極
5
マスターシリンダ用
F
1個
サーボ電極
1
ツールアダプタ用
F
1個
サーボ電極
2
ツールアダプタ用
F
1個
サーボ電極
5
ツールアダプタ用
F
1個
丸形コネクタ(JIS C 5432規格準拠コネクタ)
なし
マスターシリンダ用
G
1個
丸形コネクタ(JIS C 5432規格準拠コネクタ)
なし
ツールアダプタ用
G
1個
高電流伝送タイプ(MIL-DTL-5015規格準拠コネクタ)
なし
マスターシリンダ用
H
1個
高電流伝送タイプ(MIL-DTL-5015規格準拠コネクタ)
なし
ツールアダプタ用
H
1個
イーサネット電極
なし
マスターシリンダ用
L
1個
イーサネット電極
なし
ツールアダプタ用
L
1個
エアジョイント2ポートタイプ
なし
マスターシリンダ用
Q
1個
エアジョイント2ポートタイプ
なし
ツールアダプタ用
Q
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,920
( 46,112 )
9日目
30,680
( 33,748 )
9日目
73,660
( 81,026 )
9日目
67,130
( 73,843 )
9日目
164,170
( 180,587 )
9日目
170,100
( 187,110 )
9日目
187,560
( 206,316 )
9日目
129,400
( 142,340 )
9日目
136,080
( 149,688 )
9日目
156,280
( 171,908 )
9日目
56,950
( 62,645 )
9日目
38,280
( 42,108 )
9日目
80,490
( 88,539 )
9日目
73,360
( 80,696 )
9日目
88,540
( 97,394 )
9日目
83,840
( 92,224 )
9日目
25,970
( 28,567 )
9日目
16,710
( 18,381 )
9日目

詳細情報

基本情報

豊富なオプション電極で、制御信号や動力信号を接続することができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STRロボットハンドチェンジャー用外付オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STRロボットハンドチェンジャー用外付オプション
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
OX-005用コネクター
ワイヤレスコネクターSB・LB用
【コスメック】メカ式ロボットハンドチェンジャー【SMRシリーズ】
メーカーコスメックコスメックコスメックスター精機スター精機コスメック
通常価格16,710-11,800 -4,597 -5,378 -55,918 -66,250 -
通常出荷日9日目7日目7日目1日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト