17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が736型番あります。

ロボット用真空グリッパ 汎用タイプ VMG

通常単価(税別)
274,5601,702,870
税込単価
302,0161,873,157
通常出荷日:19日目

【特長】・大型ワークの吸着搬送に適したロボットハンド・吸着面は、スポンジ(全面タイプ)と真空パッド配列...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が736型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

プレートサイズ

(mm)

パッド列数

オリフィス径

(Φ)

吸込流量

(l/min)

ホルダ仕様

センサ仕様

パッド材質

最小発注数量
X:260、Y:180
5
0.5
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
290
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
550
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
760
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
2.0
無し
カップリングオリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
なし
290
オリフィス無し
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
なし
290
オリフィス無し
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
なし
550
オリフィス無し
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
なし
550
オリフィス無し
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
なし
760
オリフィス無し
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
なし
760
オリフィス無し
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
290
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
290
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
550
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
550
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
760
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
760
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
無し
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.5
無し
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
290
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
290
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
550
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
550
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
760
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
760
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
無し
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
0.8
無し
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
290
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
290
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
550
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
550
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
760
固定オリフィス
デジタル表示付センサ NPN SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
X:260、Y:180
5
1.5
760
固定オリフィス
デジタル表示付センサ PNP SW2点+アナログ出力
ニトリル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
359,840
( 395,824 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
342,910
( 377,201 )
19日目
291,490
( 320,639 )
19日目
291,490
( 320,639 )
19日目
291,490
( 320,639 )
19日目
291,490
( 320,639 )
19日目
291,490
( 320,639 )
19日目
291,490
( 320,639 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
299,240
( 329,164 )
19日目
299,240
( 329,164 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
299,240
( 329,164 )
19日目
299,240
( 329,164 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目
316,170
( 347,787 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ワークの吸着搬送に適したロボットハンド
・吸着面は、スポンジ(全面タイプ)と真空パッド配列タイプの2種類
・ロボットフランジ取付プレートをロボットに固定後、スライドインで簡単取付け。作業性、安全性が向上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボット用真空グリッパ 汎用タイプ VMGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボット用真空グリッパ 汎用タイプ VMG
ロボット用真空グリッパ リングタイプ VRG
真空グリッパシステム スポンジタイプ ZGSシリーズ
協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ
協働ロボット用エアグリッパ 標準タイプ RMHZ2シリーズ
協働ロボット用エアグリッパ ロングストロークタイプ RMHF2シリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコSMCSMCSMCSMC
通常価格274,560-312,170 -202,192 -263,646 -99,281 -112,795 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類真空グリッパ真空グリッパ真空グリッパ電動グリッパエアグリッパエアグリッパ
クランプ方式吸着タイプ吸着タイプ吸着タイプ平行タイプ平行タイプ平行タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト