17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形

通常単価(税別)
315,020630,020
税込単価
346,522693,022
通常出荷日:8日目~13日目

ロボット先端に最適なロングストロークおよび薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。【特長】・電動グリ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

把持力

ストローク

最小発注数量
40N
100mm(片側50mm)
1個
120N
140mm(片側70mm)
1個
300N
140mm(片側70mm)
1個
500N
160mm(片側80mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,020
( 346,522 )
8日目
387,020
( 425,722 )
8日目
450,020
( 495,022 )
8日目
630,020
( 693,022 )
13日目

詳細情報

基本情報

ロボット先端に最適なロングストロークおよび薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。
【特長】
・電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です
・フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です
・薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します
・Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました
・電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します
・IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します
・ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します
・モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形
協働ロボット用エアグリッパ 標準タイプ RMHZ2シリーズ
協働ロボット用エアグリッパ ロングストロークタイプ RMHF2シリーズ
協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ
電動吸着ハンド 小型・中型タイプ SGE
協働ロボット用エアグリッパ 3爪タイプ RMHS3シリーズ
メーカーCKDSMCSMCSMCコンバム(旧:妙徳)SMC
通常価格315,020-99,281 -112,795 -263,646 -155,070 -113,761 -
通常出荷日8日目〜19日目19日目19日目7日目〜19日目
種類電動グリッパエアグリッパエアグリッパ電動グリッパ電動グリッパエアグリッパ
クランプ方式平行タイプ平行タイプ平行タイプ平行タイプ吸着タイプ平行タイプ
インタフェース仕様IO-Link-----
中継ケーブル可動ケーブル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト