17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ACサーボ MELSERVO-J4用 回生オプション

通常単価(税別)
16,22543,450
税込単価
17,84847,795
通常出荷日:5日目

【特長】・ACサーボMELSERVO-J4用回生オプション(200/100V用)です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品種類

適用機種

抵抗値

(Ω)

許容回生電力

(W)

RoHS?最小発注数量
回生オプション(200/100V用)
MR-J4-10GF/GF-RJ~100GF/GF-RJ、MR-J4-10B(1)/B(1)-RJ~100B/B-RJ、MR-J4-10A(1)/A(1)-RJ~100A/A-RJ
40
30
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-350GF/GF-RJ、MR-J4-350B/B-RJ、MR-J4-350A/A-RJ、MR-J4W2-77B/1010B用
9
300
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-350GF/GF-RJ、MR-J4-350B/B-RJ、MR-J4-350A/A-RJ
9
500
-
1個
回生オプション(200/100V用)
MR-J4-20GF/GF-RJ~100GF/GF-RJ、MR-J4-20B(1)/B(1)-RJ~100B/B-RJ、MR-J4-20A(1)/A(1)-RJ~100A/A-RJ
40
100
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4W2-22B/44B、MR-J4W3-222B/444B
26
100
6
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-200GF/GF-RJ、MR-J4-200B/B-RJ、MR-J4-200A/A-RJ
13
300
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-500GF/GF-RJ、700GF/GF-RJ、MR-J4-500B/B-RJ、700B/B-RJ、MR-J4-500A/A-RJ、700A/A-RJ
6.7
300
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-70GF/GF-RJ、MR-J4-100GF/GF-RJ、MR-J4-70B/B-RJ、MR-J4-100B/B-RJ、MR-J4-70A/A-RJ、MR-J4-100A/A-RJ
40
300
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4W3-222B/444B
26
300
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-200GF/GF-RJ、MR-J4-200B/B-RJ、MR-J4-200A/A-RJ
13
500
-
1個
回生オプション(200V用)
MR-J4-500GF/GF-RJ、MR-J4-700GF/GF-RJ、MR-J4-500B/B-RJ、MR-J4-700B/B-RJ、MR-J4-500A/A-RJ、MR-J4-700A/A-RJ
6.7
500
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,225
( 17,848 )
5日目
20,500
( 22,550 )
5日目
39,500
( 43,450 )
5日目
18,700
( 20,570 )
5日目
18,700
( 20,570 )
5日目
22,550
( 24,805 )
5日目
22,550
( 24,805 )
5日目
22,550
( 24,805 )
5日目
20,500
( 22,550 )
5日目
43,450
( 47,795 )
5日目
43,450
( 47,795 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACサーボMELSERVO-J4用回生オプション(200/100V用)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACサーボ MELSERVO-J4用 回生オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACサーボ MELSERVO-J4用 回生オプション
ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション
MRーJ4シリーズ バッテリ
MR-J5シリーズ用オプション品
回生抵抗
モータオプション ACリアクトル(MR-AL)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オリエンタルモーター三菱電機
通常価格16,225-20,500 -2,8802,211 -5,761 -44,500 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目
種類周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ周辺アクセサリ抵抗器周辺アクセサリ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト