17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 軸穴径(mm)

    ~mm
  • ボス径(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カナロック KPL202

通常単価(税別)
5,14028,560
税込単価
5,65431,416
通常出荷日:4日目

【特長】・シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
19
200.1~300.0
47
265
1個
20
200.1~300.0
47
274
1個
22
300.1~500.0
47
304
1個
24
300.1~500.0
50
392
1個
25
300.1~500.0
50
412
1個
28
500.1~700.0
55
519
1個
30
500.1~700.0
55
559
1個
32
700.1~1000.0
60
745
1個
35
700.1~1000.0
60
823
1個
38
700.1~1000.0
65
892
1個
40
700.1~1000.0
65
931
1個
42
1000.1~3000.0
75
1640
1個
45
1000.1~3000.0
75
1750
1個
48
1000.1~3000.0
80
2060
1個
50
1000.1~3000.0
80
2160
1個
55
1000.1~3000.0
85
2350
1個
60
1000.1~3000.0
90
2550
1個
65
3000.1~10000.0
95
3330
1個
70
3000.1~10000.0
110
4800
1個
75
3000.1~10000.0
115
5100
1個
80
3000.1~10000.0
120
6570
1個
85
3000.1~10000.0
125
6960
1個
90
3000.1~10000.0
130
7450
1個
95
3000.1~10000.0
135
9110
1個
100
10000.1~300000.0
145
10300
1個
110
10000.1~300000.0
155
11400
1個
120
10000.1~300000.0
165
14900
1個
130
10000.1~300000.0
180
19600
1個
140
10000.1~300000.0
190
21100
1個
150
10000.1~300000.0
200
27000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,140
( 5,654 )
4日目
5,140
( 5,654 )
4日目
5,140
( 5,654 )
4日目
5,140
( 5,654 )
4日目
5,140
( 5,654 )
4日目
5,140
( 5,654 )
4日目
5,210
( 5,731 )
4日目
5,210
( 5,731 )
4日目
5,210
( 5,731 )
4日目
5,210
( 5,731 )
4日目
5,720
( 6,292 )
4日目
5,720
( 6,292 )
4日目
5,720
( 6,292 )
4日目
5,720
( 6,292 )
4日目
7,330
( 8,063 )
4日目
7,330
( 8,063 )
4日目
8,100
( 8,910 )
4日目
8,100
( 8,910 )
4日目
10,800
( 11,880 )
4日目
10,800
( 11,880 )
4日目
11,120
( 12,232 )
4日目
11,120
( 12,232 )
4日目
13,310
( 14,641 )
4日目
13,310
( 14,641 )
4日目
17,610
( 19,371 )
4日目
22,020
( 24,222 )
4日目
23,400
( 25,740 )
4日目
25,320
( 27,852 )
4日目
26,520
( 29,172 )
4日目
28,560
( 31,416 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です
・ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナロック KPL202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナロック KPL202
カナロック KPL201
カナロック KPL220
カナロック KPL251
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング ストレートタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエンミスミミスミ
通常価格5,140-3,300 -14,790 -4,630 -1,970 -2,050 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類フランジ付フランジ付ストレートナット締付ストレートタイプスタンダードタイプ
センタリングありなしなしありなしセンタリング機能付
本体材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼S45CS45C
表面処理なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト