17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

カナロック KPL201

通常単価(税別)
3,3009,000
税込単価
3,6309,900
通常出荷日:4日目

インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
5
2.0~20.0
16
10
1個
6
2.0~20.0
19
15
1個
8
20.1~50.0
21
28
1個
10
20.1~50.0
23
41
1個
11
20.1~50.0
24
46
1個
12
50.1~70.0
26
68
1個
14
70.1~100.0
28
96
1個
15
70.1~100.0
29
98
1個
16
100.1~150.0
30
101
1個
17
100.1~150.0
31
144
1個
18
150.1~200.0
32
153
1個
19
150.1~200.0
33
164
1個
20
200.1~300.0
38
251
1個
22
300.1~500.0
40
308
1個
24
300.1~500.0
42
332
1個
25
300.1~500.0
43
347
1個
28
300.1~500.0
46
490
1個
30
500.1~700.0
48
525
1個
32
500.1~700.0
50
563
1個
35
700.1~1000.0
57
702
1個
38
700.1~1000.0
60
955
1個
40
1000.1~3000.0
62
1019
1個
42
1000.1~3000.0
64
1061
1個
45
1000.1~3000.0
67
1138
1個
48
1000.1~3000.0
70
1446
1個
50
1000.1~3000.0
72
1768
1個
55
1000.1~3000.0
77
1939
1個
60
1000.1~3000.0
82
2287
1個
65
1000.1~3000.0
87
2432
1個
70
3000.1~10000.0
97
4415
1個
75
3000.1~10000.0
102
5154
1個
80
3000.1~10000.0
107
5536
1個
85
3000.1~10000.0
112
5886
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
4日目
3,350
( 3,685 )
4日目
3,350
( 3,685 )
4日目
3,300
( 3,630 )
4日目
3,300
( 3,630 )
4日目
3,530
( 3,883 )
4日目
3,530
( 3,883 )
4日目
3,830
( 4,213 )
4日目
3,830
( 4,213 )
4日目
3,830
( 4,213 )
4日目
3,810
( 4,191 )
4日目
3,810
( 4,191 )
4日目
3,810
( 4,191 )
4日目
3,880
( 4,268 )
4日目
3,880
( 4,268 )
4日目
3,880
( 4,268 )
4日目
3,880
( 4,268 )
4日目
3,880
( 4,268 )
4日目
4,020
( 4,422 )
4日目
4,020
( 4,422 )
4日目
4,150
( 4,565 )
4日目
4,150
( 4,565 )
4日目
4,500
( 4,950 )
4日目
4,690
( 5,159 )
4日目
4,890
( 5,379 )
4日目
5,210
( 5,731 )
4日目
5,400
( 5,940 )
4日目
5,790
( 6,369 )
4日目
6,490
( 7,139 )
4日目
7,710
( 8,481 )
4日目
8,490
( 9,339 )
4日目
8,610
( 9,471 )
4日目
9,000
( 9,900 )
4日目

詳細情報

基本情報

インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナロック KPL201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナロック KPL201
カナロック KPL220
カナロック KPL202
カナロック KPL251
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング ストレートタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キーレスブッシング スタンダードタイプ センタリング機能付
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエンミスミミスミ
通常価格3,300-14,790 -5,140 -4,630 -1,970 -2,050 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類フランジ付ストレートフランジ付ナット締付ストレートタイプスタンダードタイプ
センタリングなしなしありありなしセンタリング機能付
本体材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼S45CS45C
表面処理なしなしなしなし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト