17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 軸穴径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイタギヤ完成品 KMC

通常単価(税別)
3,5507,650
税込単価
3,9058,415
通常出荷日:4日目

【特長】・マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です・焼入れしているため、強度・耐摩耗性が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

軸穴径

(φ)

歯幅

(mm)

最小発注数量
3
20
15
1個
4
25
20
1個
5
35
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
4日目
5,050
( 5,555 )
4日目
7,650
( 8,415 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です
・焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです
【用途】
・あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用
【仕様】
・定価は1個あたりの価格です
・マイタギヤは2個/1setでご使用ください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイタギヤ完成品 KMCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイタギヤ完成品 KMC
MG歯研スパイラルマイタギヤ
ステンレスマイタギヤ完成品 SUSKMA
まがりばかさ歯車完成品 SCMKSBA・SCMKSBB
歯研スパイラルマイタギヤ KSMG
スパイラルマイタギヤ SCMKSM
メーカー片山チエン協育歯車工業(KG)片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格3,550-8,836 -3,030 -4,160 -4,880 -3,050 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
形状マイタギヤスパイラルマイタギヤマイタギヤまがりばかさ歯車スパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤ
歯数(歯)2020----
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染なしなしなし黒染黒染

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト