17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅T(mm)

    ~mm
  • 穴径d(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

CP歯研平歯車 MCPG

通常単価(税別)
3,28035,010
税込単価
3,60838,511
通常出荷日:4日目

【特長】・歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗性・静粛性に優れた歯車・歯車回転移動長さを整...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

CP

歯数

(T)

歯幅T

(mm)

穴径d

(mm)

最小発注数量
1.5915
CP5
20
15
8
1個
1.5915
CP5
25
15
10
1個
1.5915
CP5
30
15
10
1個
1.5915
CP5
40
15
12
1個
3.1831
CP10
20
30
15
1個
3.1831
CP10
25
30
20
1個
3.1831
CP10
30
30
20
1個
3.1831
CP10
40
30
25
1個
4.7746
CP15
20
50
25
1個
4.7746
CP15
25
50
25
1個
4.7746
CP15
30
50
25
1個
6.3662
CP20
20
60
25
1個
6.3662
CP20
25
60
30
1個
6.3662
CP20
30
60
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
4日目
3,710
( 4,081 )
4日目
4,230
( 4,653 )
4日目
4,900
( 5,390 )
4日目
5,500
( 6,050 )
4日目
6,830
( 7,513 )
4日目
8,770
( 9,647 )
4日目
12,780
( 14,058 )
4日目
11,810
( 12,991 )
4日目
17,830
( 19,613 )
4日目
21,080
( 23,188 )
4日目
18,790
( 20,669 )
4日目
27,390
( 30,129 )
4日目
35,010
( 38,511 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗性・静粛性に優れた歯車
・歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車
【用途】
・精密産業機械・搬送装置などに使用
【仕様】
・形状:ボス有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CP歯研平歯車 MCPGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CP歯研平歯車 MCPG
歯研平歯車 B型 MG
CPステンレス平歯車 B型 SUSMCP
SGR歯研黒染め高周波焼入平歯車B型 ハブ付き
平歯車 B型 M
SCMMT 調質平歯車
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン協育歯車工業(KG)片山チエン片山チエン
通常価格3,280-2,250 -2,250 -2,954 -12,780 -1,800 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
形状B形B形B形B形B形B形
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
材質機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼ステンレスS45C機械構造用炭素鋼スチール
表面処理黒染黒染なし-黒染黒染

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト