17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ビルトイン防振マウント 中量型

通常単価(税別)
4,49712,545
税込単価
4,94713,800
通常出荷日:9日目

【特長】・除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組み込み用のマウントです・ゴム系の防振材よ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続形状

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

許容荷重

(N)

防振材色

RoHS?最小発注数量
両端おねじ
M8
34
104~230
濃黄
10
1個
おねじ・めねじ
M8
34
104~230
濃黄
10
1個
両端めねじ
M8
34
104~230
濃黄
10
1個
両端おねじ
M8
34
219~487
濃緑
10
1個
おねじ・めねじ
M8
34
219~487
濃緑
10
1個
両端めねじ
M8
34
219~487
濃緑
10
1個
両端おねじ
M8
34
377~838
濃青
10
1個
おねじ・めねじ
M8
34
377~838
濃青
10
1個
両端めねじ
M8
34
377~838
濃青
10
1個
両端おねじ
M8
34
569~1264
濃紫
10
1個
おねじ・めねじ
M8
34
569~1264
濃紫
10
1個
両端めねじ
M8
34
569~1264
濃紫
10
1個
両端おねじ
M12
46.5
242~537
濃黄
10
1個
おねじ・めねじ
M12
46.5
242~537
濃黄
10
1個
両端めねじ
M12
46.5
242~537
濃黄
10
1個
両端おねじ
M12
46.5
511~1135
濃緑
10
1個
おねじ・めねじ
M12
46.5
511~1135
濃緑
10
1個
両端めねじ
M12
46.5
511~1135
濃緑
10
1個
両端おねじ
M12
46.5
878~1951
濃青
10
1個
おねじ・めねじ
M12
46.5
878~1951
濃青
10
1個
両端めねじ
M12
46.5
878~1951
濃青
10
1個
両端おねじ
M12
46.5
1478~3283
10
1個
おねじ・めねじ
M12
46.5
1478~3283
10
1個
両端めねじ
M12
46.5
1478~3283
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,820
( 5,302 )
9日目
4,597
( 5,057 )
9日目
4,497
( 4,947 )
9日目
4,897
( 5,387 )
9日目
4,697
( 5,167 )
9日目
4,597
( 5,057 )
9日目
5,109
( 5,620 )
9日目
4,897
( 5,387 )
9日目
4,697
( 5,167 )
9日目
4,997
( 5,497 )
9日目
4,897
( 5,387 )
9日目
4,797
( 5,277 )
9日目
10,477
( 11,525 )
9日目
10,078
( 11,086 )
9日目
10,354
( 11,389 )
9日目
10,733
( 11,806 )
9日目
10,228
( 11,251 )
9日目
11,056
( 12,162 )
9日目
11,438
( 12,582 )
9日目
11,121
( 12,233 )
9日目
11,874
( 13,061 )
9日目
11,599
( 12,759 )
9日目
11,421
( 12,563 )
9日目
12,545
( 13,800 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除振・防振効果の高い発泡ポリウレタン防振材を用いた組み込み用のマウントです
・ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンで、より低周波振動の除去ができます
・広範囲の荷重に対応(荷重範囲は型番ごとに異なります。詳細は型番リストをご覧ください)
・防振材の種類が豊富。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビルトイン防振マウント 中量型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビルトイン防振マウント 中量型
防振フット(軽量型)
防振角当てプレート
防振フットホルダ(ステンレス金具)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ
エクシール 緩衝・防振・滑り止め“ソフトクッション”
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤミスミエクシール
通常価格4,497-605 -4,55032,137 -440 -1,418 -
通常出荷日9日目3日目9日目9日目在庫品1日目〜2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね取付部品防振マウント・空気ばね防振ゴム防振シート・パッド
材質SPHCポリアミドSPHCSUS303天然ゴムその他樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト