17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。

パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッド θ軸付きモデル

通常単価(税別)
492,359575,296
税込単価
541,595632,826
通常出荷日:19日目

【特長】・フロントヘッドモデルにθ軸を搭載・重量物の角度補正や回転姿勢変更を実現!・2つのユニットで構...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ストロークX×Z

エア回路仕様

ブレーキ有無

PPU駆動方式記号

最小発注数量
50×15mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS5
1個
50×15mm
吸着用
なし
Z66ACPS5
1個
50×15mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS5
1個
50×15mm
吸着用
あり
Z66MCPS5
1個
60×21mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
60×21mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
60×21mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
60×21mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
60×21mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
60×21mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
60×21mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
60×21mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
70×24mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
70×24mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
70×24mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
70×24mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
70×24mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
70×24mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
70×24mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
70×24mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
80×30mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
80×30mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
80×30mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
80×30mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
80×30mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
80×30mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
80×30mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
80×30mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
90×32mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
90×32mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
90×32mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
90×32mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
90×32mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
90×32mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
90×32mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
90×32mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
100×36mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
100×36mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
100×36mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
100×36mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
100×36mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
100×36mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
100×36mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
100×36mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
110×40mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
110×40mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
110×40mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
110×40mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
110×40mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
110×40mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
110×40mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
110×40mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
120×42mm
エアチャック用
なし
Z66ACPS10
1個
120×42mm
吸着用
なし
Z66ACPS10
1個
120×42mm
エアチャック用
なし
Z66AKPS10
1個
120×42mm
吸着用
なし
Z66AKPS10
1個
120×42mm
エアチャック用
あり
Z66MCPS10
1個
120×42mm
吸着用
あり
Z66MCPS10
1個
120×42mm
エアチャック用
あり
Z66MKPS10
1個
120×42mm
吸着用
あり
Z66MKPS10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
492,359
( 541,595 )
19日目
492,359
( 541,595 )
19日目
517,066
( 568,773 )
19日目
517,066
( 568,773 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
516,479
( 568,127 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
541,186
( 595,305 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
525,299
( 577,829 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
550,006
( 605,007 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
541,769
( 595,946 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
566,476
( 623,124 )
19日目
550,589
( 605,648 )
19日目
550,589
( 605,648 )
19日目
550,589
( 605,648 )
19日目
550,589
( 605,648 )
19日目
575,296
( 632,826 )
19日目
575,296
( 632,826 )
19日目
575,296
( 632,826 )
19日目
575,296
( 632,826 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントヘッドモデルにθ軸を搭載
・重量物の角度補正や回転姿勢変更を実現!
・2つのユニットで構成します(1.ピック&プレースユニット、2.θ軸ユニット)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッド θ軸付きモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルス制御モータ式 X63シリーズ フロントヘッド θ軸付きモデル
パルス制御モータ式 X63シリーズ S・W θ軸付きモデル
パルス制御モータ X63シリーズ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 中型タイプ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 小型タイプ
パルス制御モータ式ピック&プレースユニット 高可搬タイプ
メーカーマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリング
通常価格492,359-360,378 -240,761 -206,264 -203,115 -224,423 -
通常出荷日19日目19日目19日目11日目〜4日目〜11日目
内蔵センサ標準標準頂点検出センサ、原点&位置判別用センサ、アンプ内蔵フォトセンサ(パナソニック)PM-L25---
θ軸駆動方式記号Z24AK-----

ピックアンドプレースユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト